Menu Search

เคเบิลแกลนด์ - ตรง/ไนลอน

มีในสต็อก

เคเบิ้ลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิ้ลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
187 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบต่อม ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
144.004 ฿ - 159.567 ฿ 28 มีในสต็อก
Nylon Cable
M50
สีเทา
69.425 ฿ - 76.923 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
1.000 in
สีเทา
180.577 ฿ - 200.08 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีดำ
184.846 ฿ - 204.812 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
16.904 ฿ - 18.737 ฿ 10 มีในสต็อก
Nylon Cable
3/8 in
สีเทา
121.101 ฿ - 134.181 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
M40
สีเทา
180.577 ฿ - 200.08 ฿ 10 มีในสต็อก
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
17.358 ฿ - 19.238 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
3/8 in
สีเทา
196.043 ฿ - 217.22 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
66.139 ฿ - 73.29 ฿ 25 มีในสต็อก
Nylon Cable
1.000 in
สีเทา
16.904 ฿ - 18.737 ฿ 9 มีในสต็อก
Nylon Cable
3/8 in
สีดำ
196.043 ฿ - 217.22 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีดำ
69.425 ฿ - 76.923 ฿ 25 มีในสต็อก
Nylon Cable
1.000 in
สีดำ
64.367 ฿ - 71.322 ฿ 22856 มีในสต็อก
หลายช่อง
M25
สีเทา
38.461 ฿ - 42.614 ฿ 16 มีในสต็อก
หลายช่อง
M16
สีดำ
136.627 ฿ - 151.387 ฿ 166 มีในสต็อก
ศักย์ไฟฟ้าต่ำ ATEX
M20
สีเขียว
884.526 ฿ - 980.079 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ATEX
M50
สีดำ
153.823 ฿ - 170.439 ฿ 9867 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 42
สีดำ
24.379 ฿ - 27.005 ฿ 162232 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 13.5
สีเทา
47.394 ฿ - 52.512 ฿ 18073 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 21
สีเทา
  • จาก 10
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467343

ช่วงราคา
159.567 ฿ - 144.004 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา

467361

ช่วงราคา
76.923 ฿ - 69.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ

467175

ช่วงราคา
200.08 ฿ - 180.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467240

ช่วงราคา
204.812 ฿ - 184.846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467354

ช่วงราคา
18.737 ฿ - 16.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467341

ช่วงราคา
134.181 ฿ - 121.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีเทา

467200

ช่วงราคา
200.08 ฿ - 180.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467355

ช่วงราคา
19.238 ฿ - 17.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467241

ช่วงราคา
217.22 ฿ - 196.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา

467360

ช่วงราคา
73.29 ฿ - 66.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467346

ช่วงราคา
18.737 ฿ - 16.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

467221

ช่วงราคา
217.22 ฿ - 196.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

467353

ช่วงราคา
76.923 ฿ - 69.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.0 - 17.0 mm | 0.354 - 0.669 in ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีเทา

550930

ช่วงราคา
71.322 ฿ - 64.367 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    หลายช่อง
  • วัสดุ
    Nylon 6/6;EPDM
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    9.0 - 17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    17.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.5 - 10.0 mm | 0.177 - 0.394 in ; ความยาวเกลียวยึด 9.0 mm | 0.354 in ; สีดำ

550918

ช่วงราคา
42.614 ฿ - 38.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    หลายช่อง
  • วัสดุ
    Nylon 6/6;EPDM
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.5 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.0 - 13.0 mm | 0.236 - 0.512 in ; ความยาวเกลียวยึด 10.0 mm | 0.394 in ; สีเขียว

551802

ช่วงราคา
151.387 ฿ - 136.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
166 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • รูปแบบต่อม
    ศักย์ไฟฟ้าต่ำ ATEX
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 13.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 23.0 - 25.0 mm | 0.906 - 0.984 in ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ

551799

ช่วงราคา
980.079 ฿ - 884.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    ATEX
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    23.0 - 25.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 32.0 - 38.0 mm | 1.26 - 1.496 in ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

467218

ช่วงราคา
170.439 ฿ - 153.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9867 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    32.0 - 38.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    38.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467228

ช่วงราคา
27.005 ฿ - 24.379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
162232 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    6.0 - 12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    12.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 9.0 - 16.0 mm | 0.354 - 0.63 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467233

ช่วงราคา
52.512 ฿ - 47.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18073 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    9.0 - 16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    16.0 mm