Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - เคเบิล Serial ATA

มีในสต็อก

คลิปยึดสายแพรเหมาะสำหรับสายเคเบิลที่มีความกว้างไม่เกิน 8.0 มม. ฝาครอบแบบบานพับจะปิดคลิปเข้าที่สำหรับการยึดอย่างมั่นคงแข็งแรง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
42 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
7.151 ฿ - 7.931 ฿ 130 มีในสต็อก
11.2 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
26.2 mm
3.089 ฿ - 3.421 ฿ 2184 มีในสต็อก
11.3 mm
สีเหลี่ยม
หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
19.0 mm
3.098 ฿ - 3.434 ฿ 9959 มีในสต็อก
11.2 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
2.8 mm
2.896 ฿ - 3.206 ฿ 2190 มีในสต็อก
11.3 mm
สีเหลี่ยม
หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
9.8 mm
2.085 ฿ - 2.313 ฿ 4207 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
3.6 mm
4.044 ฿ - 4.483 ฿ 2058 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
25.4 mm
2.937 ฿ - 3.246 ฿ 2086 มีในสต็อก
11.3 mm
สีเหลี่ยม
หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
26.8 mm
3.434 ฿ - 3.802 ฿ 1132 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
25.4 mm
3.775 ฿ - 4.183 ฿ 19123 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
17.5 mm
1.901 ฿ - 2.112 ฿ 13140 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
17.5 mm
2.52 ฿ - 2.793 ฿ 8150 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
3.6 mm
4.699 ฿ - 5.205 ฿ 14018 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
สกรู/หมุด
3.6 mm
4.945 ฿ - 5.479 ฿ 6808 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
สกรู/หมุด
8.6 mm
2.417 ฿ - 2.677 ฿ 152 มีในสต็อก
8.0 mm
สายแพร
แบบกด
2.5 mm
4.676 ฿ - 5.174 ฿ 32977 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
17.8 mm
5.438 ฿ - 6.026 ฿ 145707 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
สกรู/หมุด
18.3 mm
3.582 ฿ - 3.963 ฿ 31300 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
8.6 mm
3.627 ฿ - 4.013 ฿ 1008 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
25.9 mm
5.985 ฿ - 6.627 ฿ 2045 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
หมุดยึด
25.4 mm
2.085 ฿ - 2.313 ฿ 44323 มีในสต็อก
11.1 mm
สีเหลี่ยม
แบบกด
17.5 mm
  • จาก 3
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-4-19

ช่วงราคา
3.659 ฿ - 3.309 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-1-19

ช่วงราคา
3.735 ฿ - 3.363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-01

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26595 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-19

ช่วงราคา
3.255 ฿ - 2.941 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-1-19

ช่วงราคา
2.699 ฿ - 2.43 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-4-19

ช่วงราคา
6.102 ฿ - 5.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18194 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-1-01

ช่วงราคา
2.524 ฿ - 2.273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14202 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-3-19

ช่วงราคา
4.134 ฿ - 3.735 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 12.5 mm | 0.492 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; PA; ธรรมชาติ

460324

ช่วงราคา
3.901 ฿ - 3.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24690 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-2-19

ช่วงราคา
14.074 ฿ - 12.706 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.8 mm | 0.15 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-9-1-01

ช่วงราคา
3.098 ฿ - 2.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-4-01

ช่วงราคา
2.336 ฿ - 2.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-2-19

ช่วงราคา
3.73 ฿ - 3.363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-1-19

ช่วงราคา
4.183 ฿ - 3.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-3-19

ช่วงราคา
5.075 ฿ - 4.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10430 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-2-01

ช่วงราคา
3.273 ฿ - 2.955 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-3-19

ช่วงราคา
4.004 ฿ - 3.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29571 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-1-01

ช่วงราคา
3.493 ฿ - 3.152 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4703 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-2-01

ช่วงราคา
2.91 ฿ - 2.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16729 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-4-19

ช่วงราคา
2.533 ฿ - 2.287 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 26.2 mm | 1.031 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; PA; ธรรมชาติ

460325

ช่วงราคา
7.931 ฿ - 7.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 19.0 mm | 0.748 in ; ความกว้างภายใน - 11.3 mm | 0.445 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-9-3-01

ช่วงราคา
3.421 ฿ - 3.089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 2.8 mm | 0.11 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

460321

ช่วงราคา
3.434 ฿ - 3.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 9.8 mm | 0.386 in ; ความกว้างภายใน - 11.3 mm | 0.445 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-9-2-01

ช่วงราคา
3.206 ฿ - 2.896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2190 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-1-01

ช่วงราคา
2.313 ฿ - 2.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4207 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-4-01

ช่วงราคา
4.483 ฿ - 4.044 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 26.8 mm | 1.055 in ; ความกว้างภายใน - 11.3 mm | 0.445 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-9-4-01

ช่วงราคา
3.246 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 1.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-4-01

ช่วงราคา
3.802 ฿ - 3.434 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1132 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-3-01

ช่วงราคา
4.183 ฿ - 3.775 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19123 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.8 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-2-3-01

ช่วงราคา
2.112 ฿ - 1.901 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWSBH-1-01

ช่วงราคา
2.793 ฿ - 2.52 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.9 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 3.6 mm | 0.142 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-SR-1-01

ช่วงราคา
5.205 ฿ - 4.699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    สกรู/หมุด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงภายใน
    3.6 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 8.6 mm | 0.339 in ; ความกว้างภายใน - 11.1 mm | 0.437 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-SR-2-01

ช่วงราคา
5.479 ฿ - 4.945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6808 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    สกรู/หมุด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงภายใน
    8.6 mm
ปลายท่อเกลียว - ; ; ; ความสูงภายใน - 2.5 mm | 0.098 in;ความกว้างภายใน - 8.0 mm | 0.315 in;PA;สีดำ

FCWSS-1-01BK

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.417 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สายแพร
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWSBH-3-01

ช่วงราคา
5.174 ฿ - 4.676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.9 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 18.3 mm | 0.72 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-SR-3-01

ช่วงราคา
6.026 ฿ - 5.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
145707 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    สกรู/หมุด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงภายใน
    18.3 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 8.4 mm | 0.331 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWSBH-2-01

ช่วงราคา
3.963 ฿ - 3.582 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.9 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWSBH-4-01

ช่วงราคา
4.013 ฿ - 3.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.9 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 25.4 mm | 1 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-SR-4-01

ช่วงราคา
6.627 ฿ - 5.985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2045 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    หมุดยึด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • ความสูงภายใน
    25.4 mm
ปลายท่อเกลียว - ความสูงภายใน - 17.5 mm | 0.689 in ; ความกว้างภายใน - 11.2 mm | 0.441 in ; PA; ธรรมชาติ

LWS-A-3-01

ช่วงราคา
2.313 ฿ - 2.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44323 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สีเหลี่ยม
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
สกรูหัวแม่มือ - ความสูงภายใน - 27.4 mm | 1.079 in ; ความกว้างภายใน - 31.0 mm | 1.22 in ; PA; ธรรมชาติ

HCS3-01A4-RT

ช่วงราคา
21.31 ฿ - 19.234 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    Natural
  • รูปแบบการยึด
    กาว
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    ล็อคด้านบน
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.6 - 2.5 mm
อานสายไฟ - ความสูงภายใน - 2.5 mm | 0.098 in ; ความกว้างภายใน - 8.0 mm | 0.315 in ; PA; สีดำ

FCWSS-2-01BK

ช่วงราคา
3.833 ฿ - 3.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    สายแพร
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.0 mm