Menu Search

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวด

มีในสต็อก

ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแบบดึงห่วงเส้นลวดประกอบด้วยการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องใช้ขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวที่ตรงไปตรงมา

ต้องสั่งซื้อส่วนประกอบขอเกี่ยวและตัวเหนี่ยวแยกต่างหาก อุปกรณ์เหมาะสำหรับการใช้งานเบา และมีทั้งแบบปรับได้และปรับไม่ได้

  • วัสดุ: PVC และสเตนเลส
  • สี: ธรรมชาติ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สเตนเลสและขัดเงา

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความยาวโดยรวม วัสดุ ความกว้างโดยรวม ความสูงโดยรวม ประเภท สั่งซื้อ
211.7832 ฿ - 234.6668 ฿ 93 มีในสต็อก
52.0 mm
สแตนเลส
33.0 mm
13.5 mm
ก้านเกี่ยวและแผ่นจับ
208.2095 ฿ - 208.2095 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
92.0 mm
สแตนเลส
47.0 mm
15.2 mm
54.3021 ฿ - 54.3021 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
91.0 mm
สแตนเลส
22.0 mm
13.5 mm
178.4238 ฿ - 178.4238 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
111.0 mm
สแตนเลส
23.5 mm
14.0 mm
154.1706 ฿ - 162.2862 ฿ 2375 มีในสต็อก
65.0 mm
สแตนเลส
38.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
28.8219 ฿ - 30.3389 ฿ 10227 มีในสต็อก
74.0 mm
เหล็กกล้า
24.0 mm
10.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
43.2374 ฿ - 45.5083 ฿ 11920 มีในสต็อก
90.0 mm
เหล็กกล้า
33.0 mm
14.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
120.7755 ฿ - 127.1378 ฿ 45101 มีในสต็อก
74.0 mm
สแตนเลส
24.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
134.0666 ฿ - 141.1159 ฿ 1935 มีในสต็อก
57.0 mm
เหล็กกล้า
65.0 mm
18.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
318.4021 ฿ - 335.1554 ฿ 115 มีในสต็อก
90.0 mm
สแตนเลส
47.0 mm
16.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
82.4504 ฿ - 86.787 ฿ 875 มีในสต็อก
90.0 mm
เหล็กกล้า
47.0 mm
16.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
50.2733 ฿ - 52.919 ฿ 30 มีในสต็อก
65.0 mm
เหล็กกล้า
38.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
44.4108 ฿ - 46.7486 ฿ 10931 มีในสต็อก
90.0 mm
เหล็กกล้า
33.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
98.0347 ฿ - 103.1968 ฿ 20587 มีในสต็อก
74.0 mm
สแตนเลส
24.0 mm
10.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
49.4345 ฿ - 52.0356 ฿ 44982 มีในสต็อก
131.0 mm
เหล็กกล้า
39.0 mm
22.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
103.063 ฿ - 108.4883 ฿ 21960 มีในสต็อก
90.0 mm
สแตนเลส
33.0 mm
14.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
108.0867 ฿ - 113.7753 ฿ 26250 มีในสต็อก
90.0 mm
สแตนเลส
33.0 mm
11.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
72.0593 ฿ - 75.8517 ฿ 1925 มีในสต็อก
48.0 mm
เหล็กกล้า
38.0 mm
14.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
284.8821 ฿ - 299.8731 ฿ 24 มีในสต็อก
79.0 mm
เหล็กกล้า
52.0 mm
21.0 mm
ขอเกี่ยว
164.227 ฿ - 172.8692 ฿ 25974 มีในสต็อก
131.0 mm
สแตนเลส
39.0 mm
22.0 mm
ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • จาก 2
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in ; ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in

491971

ช่วงราคา
234.6668 ฿ - 211.7832 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การปรับ
    ปรับไม่ได้
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ก้านเกี่ยวและแผ่นจับ
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 92.0 mm | 3.622 in; ความกว้างโดยรวม - 47.0 mm | 1.85 in; สแตนเลส

20044947

ช่วงราคา
208.2095 ฿ - 208.2095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    5.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.2 mm
  • ความยาวโดยรวม
    92.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 91.0 mm | 3.583 in; ความกว้างโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in; สแตนเลส

20045074

ช่วงราคา
54.3021 ฿ - 54.3021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    91.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม - 111.0 mm | 4.37 in; ความกว้างโดยรวม - 23.5 mm | 0.925 in; สแตนเลส

20045067

ช่วงราคา
178.4238 ฿ - 178.4238 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    111.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 38.0 mm | 1.496 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in

497934

ช่วงราคา
162.2862 ฿ - 154.1706 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    65.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; ความยาวโดยรวม - 74.0 mm | 2.913 in; เหล็กกล้า

497997

ช่วงราคา
30.3389 ฿ - 28.8219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10227 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    74.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 90.0 mm | 3.543 in ; ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in ; ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in

498005

ช่วงราคา
45.5083 ฿ - 43.2374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; ความยาวโดยรวม - 74.0 mm | 2.913 in; สแตนเลส

497812

ช่วงราคา
127.1378 ฿ - 120.7755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    74.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 57.0 mm | 2.244 in ; ความกว้างโดยรวม: 65.0 mm | 2.559 in; เหล็กกล้า

498013

ช่วงราคา
141.1159 ฿ - 134.0666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    57.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 47.0 mm | 1.85 in ; ความกว้างโดยรวม - 47.0 mm | 1.85 in ; ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in

497933

ช่วงราคา
335.1554 ฿ - 318.4021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    47.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 47.0 mm | 1.85 in ; ความกว้างโดยรวม - 47.0 mm | 1.85 in ; ความสูงโดยรวม - 16.0 mm | 0.63 in

498011

ช่วงราคา
86.787 ฿ - 82.4504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
875 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม: 38.0 mm | 1.496 in ; ความกว้างโดยรวม - 38.0 mm | 1.496 in ; ความสูงโดยรวม - 11.0 mm | 0.433 in

498012

ช่วงราคา
52.919 ฿ - 50.2733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    4.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in; เหล็กกล้า

498003

ช่วงราคา
46.7486 ฿ - 44.4108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 24.0 mm | 0.945 in ; ความยาวโดยรวม - 74.0 mm | 2.913 in; สแตนเลส

497811

ช่วงราคา
103.1968 ฿ - 98.0347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20587 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    74.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 131.0 mm | 5.157 in ; ; ความสูงโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in ; ความกว้างโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in

497994

ช่วงราคา
52.0356 ฿ - 49.4345 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44982 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    131.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 90.0 mm | 3.543 in ; ; ความสูงโดยรวม - 14.0 mm | 0.551 in ; ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in

497816

ช่วงราคา
108.4883 ฿ - 103.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความกว้างโดยรวม - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 90.0 mm | 3.543 in; สแตนเลส

497814

ช่วงราคา
113.7753 ฿ - 108.0867 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    90.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 48.0 mm | 1.89 in ; ความกว้างโดยรวม: 38.0 mm | 1.496 in; เหล็กกล้า

498018

ช่วงราคา
75.8517 ฿ - 72.0593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    48.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 79.0 mm | 3.11 in ; ความกว้างโดยรวม: 52.0 mm | 2.047 in; เหล็กกล้า

498020

ช่วงราคา
299.8731 ฿ - 284.8821 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    เหล็กกล้า
  • ประเภท
    ขอเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    79.0 mm
ขอเกี่ยวลิ้นชัก - ความยาวโดยรวม: 131.0 mm | 5.157 in ; ; ความสูงโดยรวม - 22.0 mm | 0.866 in ; ความกว้างโดยรวม - 39.0 mm | 1.535 in

497810

ช่วงราคา
172.8692 ฿ - 164.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    โครม
  • วัสดุ
    สแตนเลส
  • ประเภท
    ขอเกี่ยวและก้านเกี่ยว
  • ความสูงโดยรวม
    22.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    131.0 mm