Menu Search

ฝาครอบป้องกันเกลียว - เกลียวระบบเมตริก

มีในสต็อก

ฝาครอบปิดผนึกเกลียวโพลีเอทิลีนเมตริกสีเหลืองจับยึดแผ่นดิสก์ปิดผนึกยางนีโอพรีนภายในเพื่อจำกัดการปนเปื้อนจากการเกาะและการเข้าของอนุภาค เหมาะสำหรับการป้องกันเกลียวระบบเมตริก ในขณะที่แนะนำให้ขันด้วยมือ คุณสามารถใช้หรือถอดฝาครอบออกได้โดยใช้ประแจหรือซ็อคเก็ตที่แรงบิดต่ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกหลากหลายขนาดตามความต้องการของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม ความสูงของเกลียว ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.851 ฿ - 3.1588 ฿ 1426046 มีในสต็อก
18.5 mm
15.0 mm
5.8179 ฿ - 6.4426 ฿ 1061 มีในสต็อก
27.5 mm
15.0 mm
7.8346 ฿ - 8.6823 ฿ 3642 มีในสต็อก
32.0 mm
15.0 mm
3.8057 ฿ - 4.2118 ฿ 217 มีในสต็อก
14.2 mm
13.0 mm
6.8798 ฿ - 7.6204 ฿ 1646 มีในสต็อก
31.0 mm
15.0 mm
8.651 ฿ - 9.5835 ฿ 107 มีในสต็อก
34.0 mm
15.0 mm
20.1263 ฿ - 22.2991 ฿ 348 มีในสต็อก
54.5 mm
16.5 mm
9.8557 ฿ - 10.922 ฿ 2406 มีในสต็อก
36.5 mm
15.0 mm
3.953 ฿ - 4.3768 ฿ 906493 มีในสต็อก
16.5 mm
13.0 mm
19.118 ฿ - 21.1837 ฿ 8523 มีในสต็อก
51.0 mm
18.5 mm
5.1041 ฿ - 5.6528 ฿ 47 มีในสต็อก
23.0 mm
15.0 mm
9.8557 ฿ - 10.922 ฿ 169 มีในสต็อก
36.5 mm
17.0 mm
5.1041 ฿ - 5.6528 ฿ 748 มีในสต็อก
25.0 mm
15.0 mm
20.0549 ฿ - 22.2232 ฿ 47 มีในสต็อก
54.5 mm
18.5 mm
3.5827 ฿ - 3.9708 ฿ 356398 มีในสต็อก
12.0 mm
13.0 mm
4.0154 ฿ - 4.4482 ฿ 39 มีในสต็อก
16.5 mm
15.0 mm
16.4365 ฿ - 18.2078 ฿ 84 มีในสต็อก
44.5 mm
18.0 mm
3.0785 ฿ - 3.4131 ฿ 113 มีในสต็อก
21.0 mm
15.0 mm
26.3904 ฿ - 29.2413 ฿ 77 มีในสต็อก
62.0 mm
18.5 mm
6.5407 ฿ - 7.2501 ฿ 391582 มีในสต็อก
30.0 mm
15.0 mm
  • จาก 2
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467037

ช่วงราคา
3.1588 ฿ - 2.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1426046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    16.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467041

ช่วงราคา
6.4426 ฿ - 5.8179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1061 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    27.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    24.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467044

ช่วงราคา
8.6823 ฿ - 7.8346 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    28.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in

467034

ช่วงราคา
4.2118 ฿ - 3.8057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    12.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467043

ช่วงราคา
7.6204 ฿ - 6.8798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    27.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467045

ช่วงราคา
9.5835 ฿ - 8.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    34.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    30.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 16.5 mm | 0.65 in

467051

ช่วงราคา
22.2991 ฿ - 20.1263 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
348 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    48.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467046

ช่วงราคา
10.922 ฿ - 9.8557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2406 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    32.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in

467035

ช่วงราคา
4.3768 ฿ - 3.953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
906493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    14.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467050

ช่วงราคา
21.1837 ฿ - 19.118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    51.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    45.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467039

ช่วงราคา
5.6528 ฿ - 5.1041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    20.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in

467047

ช่วงราคา
10.922 ฿ - 9.8557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    32.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467040

ช่วงราคา
5.6528 ฿ - 5.1041 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    22.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467052

ช่วงราคา
22.2232 ฿ - 20.0549 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    48.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in

467033

ช่วงราคา
3.9708 ฿ - 3.5827 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
356398 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467036

ช่วงราคา
4.4482 ฿ - 4.0154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    14.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 18.0 mm | 0.709 in

467049

ช่วงราคา
18.2078 ฿ - 16.4365 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    44.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    39.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467038

ช่วงราคา
3.4131 ฿ - 3.0785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
113 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    18.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 18.5 mm | 0.728 in

467053

ช่วงราคา
29.2413 ฿ - 26.3904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    62.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    55.0 mm
เมตริก ฝาครอบซีลเกลียว ความสูงโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

467042

ช่วงราคา
7.2501 ฿ - 6.5407 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
391582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    26.0 mm