Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
72 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความยาวของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 6550 มีในสต็อก
18.3 mm
สีแดง
HDPE
1.9453 ฿ - 2.155 ฿ 202447 มีในสต็อก
18.5 mm
สีแดง
LDPE
4.2118 ฿ - 4.6668 ฿ 89986 มีในสต็อก
21.0 mm
สีแดง
LDPE
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 76029 มีในสต็อก
14.8 mm
สีแดง
LDPE
23.3342 ฿ - 25.855 ฿ 10 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE
11⁄16 in x 14
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ 90688 มีในสต็อก
36.8 mm
สีแดง
LDPE
4.2519 ฿ - 4.7114 ฿ 9036 มีในสต็อก
17.8 mm
สีแดง
LDPE
2.9536 ฿ - 3.2748 ฿ 41630 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE
11.8812 ฿ - 13.1662 ฿ 546 มีในสต็อก
40.9 mm
สีเหลือง
PP
4.7427 ฿ - 5.2558 ฿ 119 มีในสต็อก
23.9 mm
สีเหลือง
PP
5.6796 ฿ - 6.2953 ฿ 146186 มีในสต็อก
17.4 mm
สีดำ
PP
1/2-13
3.3194 ฿ - 3.6764 ฿ 583 มีในสต็อก
29.5 mm
สีแดง
PE
1-14
2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ 15 มีในสต็อก
23.9 mm
สีแดง
PE
13/16-16
6.0678 ฿ - 6.7236 ฿ 600 มีในสต็อก
47.8 mm
สีแดง
HDPE
3.6273 ฿ - 4.0199 ฿ 11119 มีในสต็อก
15.3 mm
สีแดง
LDPE
3/8 in x 24
6.447 ฿ - 7.143 ฿ 1976 มีในสต็อก
17.2 mm
สีแดง
LDPE
7⁄16 in x 20
10.5874 ฿ - 11.7295 ฿ 265822 มีในสต็อก
40.9 mm
สีแดง
LDPE
1- 5/16 in x 12
7.9149 ฿ - 8.7715 ฿ 3408 มีในสต็อก
50.6 mm
สีแดง
LDPE
9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ 1893 มีในสต็อก
58.4 mm
สีแดง
LDPE
3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ 3315 มีในสต็อก
25.6 mm
สีแดง
LDPE
  • จาก 4
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO105A

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10696

ช่วงราคา
2.155 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202447 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10940

ช่วงราคา
4.6668 ฿ - 4.2118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89986 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10709

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11⁄16 in x 14 จุกข้อต่อเกลียว

110185

ช่วงราคา
25.855 ฿ - 23.3342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16 in x 14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

11506

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90688 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12031

ช่วงราคา
4.7114 ฿ - 4.2519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12785

ช่วงราคา
3.2748 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL12A

ช่วงราคา
13.1662 ฿ - 11.8812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.9 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL7A

ช่วงราคา
5.2558 ฿ - 4.7427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.9 mm
UNC จุกอุดปกป้องเกลียว UNC ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/2-13 จุกข้อต่อเกลียว

BL4A

ช่วงราคา
6.2953 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146186 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNC
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-14 เกลียวอย่างเต็มที่

TF40A

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.3194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
583 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 13/16-16 เกลียวอย่างเต็มที่

TF30A

ช่วงราคา
2.7483 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16-16
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO120A

ช่วงราคา
6.7236 ฿ - 6.0678 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    47.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/8 in x 24 จุกข้อต่อเกลียว

110177

ช่วงราคา
4.0199 ฿ - 3.6273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 in x 24
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 7⁄16 in x 20 จุกข้อต่อเกลียว

110178

ช่วงราคา
7.143 ฿ - 6.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1976 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7⁄16 in x 20
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1- 5/16 in x 12 จุกข้อต่อเกลียว

110186

ช่วงราคา
11.7295 ฿ - 10.5874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1- 5/16 in x 12
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

11752

ช่วงราคา
8.7715 ฿ - 7.9149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3408 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

11755

ช่วงราคา
11.0291 ฿ - 9.9538 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1893 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    58.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12786

ช่วงราคา
3.3774 ฿ - 3.0473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3315 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.1 mm