Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
72 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความยาวของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
7.3572 ฿ - 8.1513 ฿ 226810 มีในสต็อก
20.8 mm
สีแดง
LDPE
5/8 in x 18
6.6969 ฿ - 7.4196 ฿ 11195 มีในสต็อก
33.3 mm
สีแดง
LDPE
4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ 24148 มีในสต็อก
18.9 mm
สีแดง
LDPE
5.1665 ฿ - 5.7242 ฿ 85509 มีในสต็อก
20.7 mm
สีแดง
LDPE
7.4464 ฿ - 8.2495 ฿ 5019 มีในสต็อก
15.7 mm
สีเหลือง
PP
8.9634 ฿ - 9.9315 ฿ 10877 มีในสต็อก
33.3 mm
สีเหลือง
PP
2.0925 ฿ - 2.32 ฿ 638 มีในสต็อก
17.5 mm
สีแดง
PE
9/16-18
23.3342 ฿ - 25.855 ฿ 10 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE
11⁄16 in x 14
4.2519 ฿ - 4.7114 ฿ 9036 มีในสต็อก
17.8 mm
สีแดง
LDPE
3.1945 ฿ - 3.538 ฿ 12700 มีในสต็อก
24.9 mm
สีแดง
HDPE
5.0862 ฿ - 5.635 ฿ 65 มีในสต็อก
33.5 mm
สีแดง
PE
1-3/16-12
3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ 60 มีในสต็อก
22.6 mm
สีแดง
LDPE
3.3194 ฿ - 3.6764 ฿ 583 มีในสต็อก
29.5 mm
สีแดง
PE
1-14
2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ 15 มีในสต็อก
23.9 mm
สีแดง
PE
13/16-16
4.1984 ฿ - 4.6534 ฿ 747018 มีในสต็อก
19.1 mm
สีเหลือง
PP
5.8849 ฿ - 6.5184 ฿ 467510 มีในสต็อก
28.8 mm
สีแดง
LDPE
5.4521 ฿ - 6.041 ฿ 20 มีในสต็อก
26.9 mm
สีเหลือง
PP
4.3858 ฿ - 4.8587 ฿ 332041 มีในสต็อก
17.2 mm
สีแดง
LDPE
1/2 in x 20
10.5874 ฿ - 11.7295 ฿ 265822 มีในสต็อก
40.9 mm
สีแดง
LDPE
1- 5/16 in x 12
7.9149 ฿ - 8.7715 ฿ 3408 มีในสต็อก
50.6 mm
สีแดง
LDPE
  • จาก 4
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 5/8 in x 18 จุกข้อต่อเกลียว

110181

ช่วงราคา
8.1513 ฿ - 7.3572 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
226810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 in x 18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12359

ช่วงราคา
7.4196 ฿ - 6.6969 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11195 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
UNF/JIC จุกอุดปกป้องเกลียว UNF/JIC จุกข้อต่อเกลียว

12033

ช่วงราคา
4.4348 ฿ - 4.0021 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF/JIC
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.6 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12965

ช่วงราคา
5.7242 ฿ - 5.1665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    20.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL3A

ช่วงราคา
8.2495 ฿ - 7.4464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.7 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL10A

ช่วงราคา
9.9315 ฿ - 8.9634 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10877 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9/16-18 เกลียวอย่างเต็มที่

TF10A

ช่วงราคา
2.32 ฿ - 2.0925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16-18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11⁄16 in x 14 จุกข้อต่อเกลียว

110185

ช่วงราคา
25.855 ฿ - 23.3342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16 in x 14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12031

ช่วงราคา
4.7114 ฿ - 4.2519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO108A

ช่วงราคา
3.538 ฿ - 3.1945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    24.9 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-3/16-12 เกลียวอย่างเต็มที่

TF50A

ช่วงราคา
5.635 ฿ - 5.0862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/16-12
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10668

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.4 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-14 เกลียวอย่างเต็มที่

TF40A

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.3194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
583 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 13/16-16 เกลียวอย่างเต็มที่

TF30A

ช่วงราคา
2.7483 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16-16
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL5A

ช่วงราคา
4.6534 ฿ - 4.1984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
747018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10326

ช่วงราคา
6.5184 ฿ - 5.8849 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
467510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL8A

ช่วงราคา
6.041 ฿ - 5.4521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.9 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/2 in x 20 จุกข้อต่อเกลียว

110179

ช่วงราคา
4.8587 ฿ - 4.3858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
332041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2 in x 20
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1- 5/16 in x 12 จุกข้อต่อเกลียว

110186

ช่วงราคา
11.7295 ฿ - 10.5874 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
265822 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1- 5/16 in x 12
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

11752

ช่วงราคา
8.7715 ฿ - 7.9149 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3408 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.3 mm