Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4545 ฿ - 1.6106 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.870 in
22.1 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
11/16-16
|
||
| 7.0538 ฿ - 7.8167 ฿ | 33 มีในสต็อก |
1.315 in
33.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 5.9785 ฿ - 6.6255 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.630 in
41.4 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
1-7/16-12
|
||
| 4.5954 ฿ - 5.0907 ฿ | 266031 มีในสต็อก |
0.571 in
14.5 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.2614 ฿ - 3.6139 ฿ | 43811 มีในสต็อก |
1.063 in
27.0 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 7.6026 ฿ - 8.4235 ฿ | 169200 มีในสต็อก |
0.949 in
24.1 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
3/4 in x 16
|
||
| 8.1201 ฿ - 8.999 ฿ | 299700 มีในสต็อก |
0.803 in
20.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
9⁄16 in x 18
|
||
| 7.3572 ฿ - 8.1513 ฿ | 226810 มีในสต็อก |
0.819 in
20.8 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
5/8 in x 18
|
||
| 6.6969 ฿ - 7.4196 ฿ | 11195 มีในสต็อก |
1.311 in
33.3 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ | 167985 มีในสต็อก |
0.744 in
18.9 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 3.3194 ฿ - 3.6764 ฿ | 583 มีในสต็อก |
1.160 in
29.5 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
1-14
|
||
| 2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ | 15 มีในสต็อก |
0.940 in
23.9 mm
|
สีแดง
|
|
PE
|
13/16-16
|
||
| 6.0678 ฿ - 6.7236 ฿ | 600 มีในสต็อก |
1.880 in
47.8 mm
|
สีแดง
|
|
HDPE
|
|
||
| 5.8849 ฿ - 6.5184 ฿ | 88760 มีในสต็อก |
1.134 in
28.8 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 4.3858 ฿ - 4.8587 ฿ | 320341 มีในสต็อก |
0.677 in
17.2 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1/2 in x 20
|
||
| 3.6273 ฿ - 4.0199 ฿ | 11119 มีในสต็อก |
0.602 in
15.3 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
3/8 in x 24
|
||
| 6.447 ฿ - 7.143 ฿ | 261976 มีในสต็อก |
0.677 in
17.2 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
7⁄16 in x 20
|
||
| 10.5874 ฿ - 11.7295 ฿ | 265822 มีในสต็อก |
1.61 in
40.9 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE
|
1- 5/16 in x 12
|
||
| 7.9149 ฿ - 8.7715 ฿ | 62048 มีในสต็อก |
1.992 in
50.6 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
| 9.9538 ฿ - 11.0291 ฿ | 1893 มีในสต็อก |
2.299 in
58.4 mm
|
สีแดง
|
|
LDPE - PIR
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ