Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF

มีในสต็อก

จุกโอริงมีเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรอง เหมาะสำหรับเกลียว UNF

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
72 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความยาวของเกลียว วัสดุ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
5.7465 ฿ - 6.3667 ฿ 630 มีในสต็อก
39.6 mm
สีแดง
HDPE
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 6550 มีในสต็อก
18.3 mm
สีแดง
HDPE
1.9453 ฿ - 2.155 ฿ 187622 มีในสต็อก
18.5 mm
สีแดง
LDPE - PIR
4.2118 ฿ - 4.6668 ฿ 85940 มีในสต็อก
21.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
2.9536 ฿ - 3.2748 ฿ 41630 มีในสต็อก
32.0 mm
สีแดง
LDPE - PIR
11.8812 ฿ - 13.1662 ฿ 546 มีในสต็อก
40.9 mm
สีเหลือง
PP
4.7427 ฿ - 5.2558 ฿ 100019 มีในสต็อก
23.9 mm
สีเหลือง
PP
5.6796 ฿ - 6.2953 ฿ 151220 มีในสต็อก
17.4 mm
สีดำ
PP
1/2-13
2.6591 ฿ - 2.9447 ฿ 76029 มีในสต็อก
14.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
23.3342 ฿ - 25.855 ฿ 10 มีในสต็อก
34.0 mm
สีแดง
LDPE
11⁄16 in x 14
3.4042 ฿ - 3.7701 ฿ 29488 มีในสต็อก
36.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
4.2519 ฿ - 4.7114 ฿ 9036 มีในสต็อก
17.8 mm
สีแดง
LDPE - PIR
3.3373 ฿ - 3.6987 ฿ 689 มีในสต็อก
13.9 mm
สีแดง
LDPE
11⁄16 in x 14
2.0925 ฿ - 2.32 ฿ 638 มีในสต็อก
17.5 mm
สีแดง
PE
9/16-18
3.1187 ฿ - 3.4533 ฿ 1548 มีในสต็อก
26.7 mm
สีแดง
LDPE - PIR
29.0182 ฿ - 32.1548 ฿ 328 มีในสต็อก
73.6 mm
สีแดง
LDPE - PIR
7.4107 ฿ - 8.2093 ฿ 33680 มีในสต็อก
38.1 mm
สีเหลือง
PP
4.1984 ฿ - 4.6534 ฿ 747018 มีในสต็อก
19.1 mm
สีเหลือง
PP
5.4521 ฿ - 6.041 ฿ 20 มีในสต็อก
26.9 mm
สีเหลือง
PP
2.0746 ฿ - 2.2977 ฿ 19400 มีในสต็อก
16.5 mm
สีแดง
HDPE
  • จาก 4
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO116A

ช่วงราคา
6.3667 ฿ - 5.7465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.6 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO105A

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10696

ช่วงราคา
2.155 ฿ - 1.9453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
187622 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10940

ช่วงราคา
4.6668 ฿ - 4.2118 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12785

ช่วงราคา
3.2748 ฿ - 2.9536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.8 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL12A

ช่วงราคา
13.1662 ฿ - 11.8812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    40.9 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL7A

ช่วงราคา
5.2558 ฿ - 4.7427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.9 mm
UNC จุกอุดปกป้องเกลียว UNC ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/2-13 จุกข้อต่อเกลียว

BL4A

ช่วงราคา
6.2953 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNC
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-13
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

10709

ช่วงราคา
2.9447 ฿ - 2.6591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11⁄16 in x 14 จุกข้อต่อเกลียว

110185

ช่วงราคา
25.855 ฿ - 23.3342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16 in x 14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF เกลียวอย่างเต็มที่

11506

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.4042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29488 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    36.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12031

ช่วงราคา
4.7114 ฿ - 4.2519 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 11⁄16 in x 14 จุกข้อต่อเกลียว

110228

ช่วงราคา
3.6987 ฿ - 3.3373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16 in x 14
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 9/16-18 เกลียวอย่างเต็มที่

TF10A

ช่วงราคา
2.32 ฿ - 2.0925 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • รูปแบบการยึด
    มีเกลียว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16-18
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12827

ช่วงราคา
3.4533 ฿ - 3.1187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1548 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

12040

ช่วงราคา
32.1548 ฿ - 29.0182 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    73.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    20.6 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL11A

ช่วงราคา
8.2093 ฿ - 7.4107 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL5A

ช่วงราคา
4.6534 ฿ - 4.1984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
747018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.1 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว UNF จุกข้อต่อเกลียว

BL8A

ช่วงราคา
6.041 ฿ - 5.4521 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีโพรไพลีน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.9 mm
UNF จุกอุดปกป้องเกลียว: UNF เกลียวอย่างเต็มที่

TMO104A

ช่วงราคา
2.2977 ฿ - 2.0746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    UNF
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.5 mm