Menu Search

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT

มีในสต็อก

จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
36 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
3.779 ฿ - 4.185 ฿ 3017 มีในสต็อก
26.4 mm
สีดำ
HDPE
2.4985 ฿ - 2.7662 ฿ 19013 มีในสต็อก
14.2 mm
สีดำ
HDPE
7.9015 ฿ - 8.7537 ฿ 500 มีในสต็อก
23.8 mm
สีน้ำเงิน
HDPE
22.2 mm
10.3241 ฿ - 11.4395 ฿ 500 มีในสต็อก
22.2 mm
สีน้ำเงิน
HDPE
22.2 mm
4.475 ฿ - 4.9568 ฿ 50796 มีในสต็อก
22.9 mm
สีแดง
HDPE
12.1 mm
11.6671 ฿ - 12.9253 ฿ 2900 มีในสต็อก
19.1 mm
สีน้ำเงิน
HDPE
22.2 mm
19.35 ฿ - 21.438 ฿ 218 มีในสต็อก
16.0 mm
ธรรมชาติ
PA
7.0493 ฿ - 13.6614 ฿ 36880 มีในสต็อก
39.8 mm
สีแดง
HDPE
12.7 mm
5.4788 ฿ - 6.0722 ฿ 625 มีในสต็อก
19.1 mm
สีน้ำเงิน
HDPE
22.2 mm
5.577 ฿ - 6.1793 ฿ 4994 มีในสต็อก
21.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
19.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอนผสมแก้ว
22.2 mm
3.779 ฿ - 4.185 ฿ 33131 มีในสต็อก
27.0 NaN
7.1 mm
ธรรมชาติ
ไนลอนผสมแก้ว
15.9 mm
43.5051 ฿ - 48.2031 ฿ 160570 มีในสต็อก
41.0 mm
ธรรมชาติ
PA
4.4125 ฿ - 4.8899 ฿ 9000 มีในสต็อก
18.0 NaN
8.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอนผสมแก้ว
17.4 mm
4.7784 ฿ - 5.2959 ฿ 3300 มีในสต็อก
14.0 NaN
17.4 mm
สีน้ำเงิน
HDPE
22.2 mm
3.306 ฿ - 3.663 ฿ 3550 มีในสต็อก
18.0 NaN
8.7 mm
สีน้ำเงิน
HDPE
17.4 mm
  • จาก 2
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT เกลียวอย่างเต็มที่

PFP1/2A

ช่วงราคา
4.185 ฿ - 3.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.4 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT เกลียวอย่างเต็มที่

PFP1/8A

ช่วงราคา
2.7662 ฿ - 2.4985 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.2 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-1/4-11-1/2 เกลียวอย่างเต็มที่

R1-1/4A

ช่วงราคา
8.7537 ฿ - 7.9015 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-1/2-11-1/2 เกลียวอย่างเต็มที่

R1-1/2A

ช่วงราคา
11.4395 ฿ - 10.3241 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - 0.900 in ; ; HDPE ; สีแดง

PT3/8A

ช่วงราคา
4.9568 ฿ - 4.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50796 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.1 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 2-11-1/2 เกลียวอย่างเต็มที่

R2A

ช่วงราคา
12.9253 ฿ - 11.6671 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 16.0 mm ; G 1/4 ; ไนลอน 6 ; ธรรมชาติ

075025000001

ช่วงราคา
21.438 ฿ - 19.35 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.0 mm
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว NPT - 1.565 in ; ; HDPE ; สีแดง

PT1A

ช่วงราคา
13.6614 ฿ - 7.0493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.7 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-11-1/2 เกลียวอย่างเต็มที่

R1A

ช่วงราคา
6.0722 ฿ - 5.4788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
625 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT เกลียวอย่างเต็มที่

PFP3/8C

ช่วงราคา
6.1793 ฿ - 5.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.6 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1-11-1/2 เกลียวอย่างเต็มที่

R1B

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอนผสมแก้ว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/8 เกลียวอย่างเต็มที่

R1/8C

ช่วงราคา
4.185 ฿ - 3.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33131 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอนผสมแก้ว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.9 mm
จุกอุดปกป้องเกลียว - 41.0 mm ; G 1 ; ไนลอน 6 ; ธรรมชาติ

075100000001

ช่วงราคา
48.2031 ฿ - 43.5051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
160570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    GAS
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    41.0 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/4 เกลียวอย่างเต็มที่

R1/4C

ช่วงราคา
4.8899 ฿ - 4.4125 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอนผสมแก้ว
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.4 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 3/4 เกลียวอย่างเต็มที่

R3/4A

ช่วงราคา
5.2959 ฿ - 4.7784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    22.2 mm
NPT จุกอุดปกป้องเกลียว: NPT ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ - 1/4 เกลียวอย่างเต็มที่

R1/4A

ช่วงราคา
3.663 ฿ - 3.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    HDPE
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    NPT
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    17.4 mm