จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.8275 ฿ - 5.3495 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
|
0.562 in
14.3 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.812 in
20.6 mm
|
||
5.4788 ฿ - 6.0722 ฿ | 625 มีในสต็อก |
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
6.4693 ฿ - 12.5505 ฿ | 62459 มีในสต็อก |
|
|
0.724 in
18.4 mm
|
สีแดง
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
9.4363 ฿ - 10.458 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA GF
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
43.5051 ฿ - 48.2031 ฿ | 162920 มีในสต็อก |
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
||
3.0651 ฿ - 3.3953 ฿ | 15020 มีในสต็อก |
18.0 NaN
18.0 NaN
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.670 in
17 mm
|
||
4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ | 8298 มีในสต็อก |
27.0 NaN
27.0 NaN
|
|
0.281 in
7.1 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
3.779 ฿ - 4.185 ฿ | 33131 มีในสต็อก |
27.0 NaN
27.0 NaN
|
|
0.281 in
7.1 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA GF
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
10.2438 ฿ - 11.3503 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
|
1.310 in
33.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
0.950 in
24.1 mm
|
||
2.7171 ฿ - 3.0116 ฿ | 2544 มีในสต็อก |
18.0 NaN
18.0 NaN
|
|
0.740 in
18.8 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
5.577 ฿ - 6.1793 ฿ | 4994 มีในสต็อก |
18.0 NaN
18.0 NaN
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
0.670 in
17 mm
|
||
8.37 ฿ - 9.2757 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
|
0.687 in
17.4 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA GF
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
18.1721 ฿ - 20.1352 ฿ | 685 มีในสต็อก |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
||
3.779 ฿ - 4.185 ฿ | 3017 มีในสต็อก |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
|
1.040 in
26.4 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.820 in
20.8 mm
|
||
6.7102 ฿ - 7.4375 ฿ | 2700 มีในสต็อก |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
|
0.562 in
14.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA GF
|
0.812 in
20.6 mm
|
||
3.306 ฿ - 3.663 ฿ | 3550 มีในสต็อก |
18.0 NaN
18.0 NaN
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.687 in
17.4 mm
|
||
7.0493 ฿ - 13.6614 ฿ | 28580 มีในสต็อก |
|
|
1.567 in
39.8 mm
|
สีแดง
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2.4985 ฿ - 2.7662 ฿ | 1913 มีในสต็อก |
27.0 NaN
27.0 NaN
|
|
0.560 in
14.2 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
10.3241 ฿ - 11.4395 ฿ | 500 มีในสต็อก |
|
|
1.124 in
28.5 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
5.2513 ฿ - 5.8179 ฿ | 5000 มีในสต็อก |
18.0 NaN
18.0 NaN
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA GF
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ