ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ | 2684629 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.305 in
33.15 mm
|
|
||
| 1.0886 ฿ - 1.2046 ฿ | 837017 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1.8873 ฿ - 2.0925 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีน้ำเงิน
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
||
| 4.6847 ฿ - 5.1888 ฿ | 30010 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
||
| 2.8822 ฿ - 3.1945 ฿ | 631535 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.035 in
26.3 mm
|
|
||
| 0.9905 ฿ - 1.0976 ฿ | 64033 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 2.0434 ฿ - 2.2665 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
||
| 3.5068 ฿ - 3.8861 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
| 1.5526 ฿ - 1.7222 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.665 in
16.89 mm
|
|
||
| 1.9363 ฿ - 2.146 ฿ | 28 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 73.255 ฿ - 81.1699 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
6.6 in
167.64 mm
|
|
||
| 39.2844 ฿ - 43.5274 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
4.48 in
113.79 mm
|
|
||
| 2.9179 ฿ - 3.2347 ฿ | 78720 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.173 in
29.8 mm
|
|
||
| 2.2397 ฿ - 2.4806 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 6.8218 ฿ - 7.558 ฿ | 19 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
||
| 0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
0.531 in
13.49 mm
|
|
||
| 1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 31.9584 ฿ - 35.4117 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
3.98 in
101.09 mm
|
|
||
| 2.6457 ฿ - 2.9313 ฿ | 18 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ