Menu Search

ฝาครอบแบบแถบฉีก

มีในสต็อก

ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย

ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ

นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT

ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที

วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์

  • สี: ฟ้า ธรรมชาติ และเหลือง
  • สอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
4.6847 ฿ - 5.1888 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
29.5 mm
2.8822 ฿ - 3.1945 ฿ 1535 มีในสต็อก
สีเหลือง
26.3 mm
0.9905 ฿ - 1.0976 ฿ 58753 มีในสต็อก
สีเหลือง
13.0 mm
1.3652 ฿ - 1.5125 ฿ 199972 มีในสต็อก
สีเหลือง
18.0 mm
3.5068 ฿ - 3.8861 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
41.7 mm
1.5526 ฿ - 1.7222 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
16.9 mm
1.9363 ฿ - 2.146 ฿ 5407 มีในสต็อก
สีเหลือง
20.0 mm
0.9325 ฿ - 1.0351 ฿ 6532 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
11.0 mm
0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ 867083 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.2 mm
2.03 ฿ - 2.2486 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
26.2 mm
2.088 ฿ - 2.3156 ฿ 14100 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.8 mm
1.6329 ฿ - 1.8114 ฿ 184036 มีในสต็อก
สีเหลือง
21.2 mm
1.7891 ฿ - 1.981 ฿ 56076394 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
22.0 mm
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ 3037 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
36.4 mm
1.1199 ฿ - 1.2403 ฿ 69004 มีในสต็อก
สีเหลือง
14.0 mm
4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
47.9 mm
3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ 262277 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
33.2 mm
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ 10 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
12.4 mm
7.0003 ฿ - 7.7587 ฿ 101 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
59.4 mm
2.5833 ฿ - 2.8643 ฿ 44 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
26.7 mm
  • จาก 4
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8-14 ; สีเหลือง

12375

ช่วงราคา
5.1888 ฿ - 4.6847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    29.5 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4-14 ; สีเหลือง

10701

ช่วงราคา
3.1945 ฿ - 2.8822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.3 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4-19 ; สีเหลือง

10351

ช่วงราคา
1.0976 ฿ - 0.9905 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58753 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4-19
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10841

ช่วงราคา
1.5125 ฿ - 1.3652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 1.643 in 0.840 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/4N

ช่วงราคา
3.8861 ฿ - 3.5068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.7 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 0.665 in 0.490 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/8B

ช่วงราคา
1.7222 ฿ - 1.5526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.9 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10842

ช่วงราคา
2.146 ฿ - 1.9363 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5407 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16-20 ; สีน้ำเงิน

TS4A

ช่วงราคา
1.0351 ฿ - 0.9325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16-20
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 ; สีน้ำเงิน

Y1/4A

ช่วงราคา
1.0083 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
867083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 1.033 in 0.630 in LDPE ธรรมชาติ

Y3/4D

ช่วงราคา
2.2486 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 0.817 in 0.640 in LDPE ธรรมชาติ

Y1/2B

ช่วงราคา
2.3156 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.8 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ BSPGAS ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2-14 ; สีเหลือง

10308

ช่วงราคา
1.8114 ฿ - 1.6329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2-14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8” x 14 ; สีน้ำเงิน

10702

ช่วงราคา
1.981 ฿ - 1.7891 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56076394 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/8” x 14
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 17⁄16" x 12 ; สีน้ำเงิน

16249

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3037 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    17⁄16" x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    36.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - ; ; สีเหลือง

10840

ช่วงราคา
1.2403 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    14.0 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก NPT 1.884 in 0.850 in LDPE ธรรมชาติ

Y1-1/2E

ช่วงราคา
5.3896 ฿ - 4.8631 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    47.9 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 ; สีน้ำเงิน

Y1A

ช่วงราคา
3.3774 ฿ - 3.0473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262277 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    33.2 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2” x 20 ; สีน้ำเงิน

18305

ช่วงราคา
1.8828 ฿ - 1.6999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2” x 20
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2 ; สีน้ำเงิน

Y2A

ช่วงราคา
7.7587 ฿ - 7.0003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด แถบดึง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    59.4 mm
ฝาครอบแบบแถบฉีก - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNFJIC ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 11⁄16" x 12 ; สีน้ำเงิน

110002

ช่วงราคา
2.8643 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • รูปแบบการยึด
    สวมเร็ว
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11⁄16" x 12
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    26.7 mm