Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาแถบฉีกเป็นโซลูชันมาตรฐานพร้อมใช้งานที่จะช่วยให้คุณตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยไม่เกิดความล่าช้าที่มักเป็นปัญหาที่มีได้บ่อย
ฝาแถบฉีกสามารถประกอบเข้าและปลดออกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ให้ความรวดเร็ว จึงสามารถประกอบและถอดออกได้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง งานท่อไฮดรอลิกสำคัญต่าง ๆ เช่น งานที่ใช้ส่งน้ำมันและของเหลวอื่น ๆ ในยานพาหนะหรือเครื่องจักรต่าง ๆ จึงเป็นตัวเลือกในอุดมคติสำหรับอุตสาหกรรมยานพาหนะเฉพาะทางและในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตอื่น ๆ
นอกจากนั้น ฝาแถบฉีกยังช่วยปกป้องปลายท่อระหว่างการขนส่งและจัดเก็บได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่ปกป้องชิ้นส่วนต่าง ๆ จากความเสียหาย ฝุ่น ความชื้น และสิ่งอื่น ๆ ที่อาจเข้ามา ฝาเหล่านี้ใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์ และเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานหลากหลายอย่าง และเกลียวหลายประเภท เช่น BSP, GAS, UNF, JIC และ NPT
ฝาเหล่านี้ทำจาโพลีเอทีลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) สามารถดึงแถบออกได้ง่ายเพื่อเปิดและปลดออก การนำฝาแถบฉีกออกจากระบบงานท่อไฮดรอลิกได้ง่าย ช่วยทำให้กระบวนการนำออกทำได้รวดเร็ว แค่ดึงแถบฉีก ตัวฝาก็จะเปิดและฉีกออกทันที
วัสดุ LDPE มีคุณสมบัติแข็งแรงและยืดหยุ่น ซึ่งมีช้อดีเหนือฝาพีวีซีหลายอย่าง เช่น ความสะอาดและความสมบูรณ์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1199 ฿ - 1.2403 ฿ | 81536 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 4.8631 ฿ - 5.3896 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
1.884 in
47.85 mm
|
|
||
| 4.2385 ฿ - 4.6981 ฿ | 27035 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 55.5737 ฿ - 61.579 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
5.535 in
140.59 mm
|
|
||
| 1.9631 ฿ - 2.1773 ฿ | 3038 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
||
| 3.4354 ฿ - 3.8057 ฿ | 426388 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 13.483 ฿ - 14.9374 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
2.339 in
59.41 mm
|
|
||
| 30.8609 ฿ - 34.1937 ฿ | 270 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
3.475 in
88.27 mm
|
|
||
| 20.3404 ฿ - 22.54 ฿ | 20 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
2.85 in
72.39 mm
|
|
||
| 2.088 ฿ - 2.3156 ฿ | 14100 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
0.817 in
20.75 mm
|
|
||
| 3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ | 3899 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.433 in
36.4 mm
|
|
||
| 1.9631 ฿ - 2.1728 ฿ | 1683834 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.817 in
20.75 mm
|
|
||
| 3.1856 ฿ - 3.5291 ฿ | 611277 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.643 in
41.73 mm
|
|
||
| 15.0044 ฿ - 16.6239 ฿ | 539 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
||
| 1.0217 ฿ - 1.1332 ฿ | 10 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 3.3596 ฿ - 3.721 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
1.305 in
33.15 mm
|
|
||
| 1.9363 ฿ - 2.146 ฿ | 34013 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0.9325 ฿ - 1.0351 ฿ | 6532 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
||
| 0.9102 ฿ - 1.0083 ฿ | 1231317 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.531 in
13.49 mm
|
|
||
| 1.6329 ฿ - 1.8069 ฿ | 14329 มีในสต็อก |
สีน้ำเงิน
|
0.665 in
16.89 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ