Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้า

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี

ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • สี: น้ำเงินและแดง
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
135 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ รหัส SAE สี เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ วัสดุ ระดับความดัน สั่งซื้อ
15.048 ฿ - 16.672 ฿ 957 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
56.567 ฿ - 62.678 ฿ 133199 มีในสต็อก
50.8 mm
สีน้ำเงิน
PE
3000
24.848 ฿ - 27.53 ฿ 9 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
600
42.461 ฿ - 47.05 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีน้ำเงิน
PE
3000
69.517 ฿ - 77.03 ฿ 33 มีในสต็อก
50.8 mm
สีแดง
PE
6000
181.807 ฿ - 201.448 ฿ 18797 มีในสต็อก
50.8 mm
สีดำ
LDPE
900
42.424 ฿ - 47.009 ฿ 51276 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
3000
40.679 ฿ - 45.074 ฿ 192 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
38.002 ฿ - 42.109 ฿ 14750 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
36.837 ฿ - 40.819 ฿ 5047 มีในสต็อก
25.4 mm
สีน้ำเงิน
PE
3000
7.86 ฿ - 8.709 ฿ 13210 มีในสต็อก
สีแดง
12.7 mm
PE
6000
17.052 ฿ - 18.894 ฿ 1156 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
632.362 ฿ - 700.682 ฿ 20 มีในสต็อก
254 mm
สีดำ
LDPE
900
18.337 ฿ - 20.319 ฿ 2256 มีในสต็อก
สีน้ำเงิน
PE
150
25.776 ฿ - 28.56 ฿ 3577 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
150
21.883 ฿ - 24.249 ฿ 4692 มีในสต็อก
สีดำ
LDPE
600
91.683 ฿ - 101.59 ฿ 98700 มีในสต็อก
25.4 mm
สีดำ
LDPE
900
30.986 ฿ - 34.341 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.8 mm
สีน้ำเงิน
PE
125
18.342 ฿ - 20.319 ฿ 1900 มีในสต็อก
25.4 mm
สีน้ำเงิน
PE
125
173.112 ฿ - 191.811 ฿ 17 มีในสต็อก
254 mm
สีน้ำเงิน
PE
125
  • จาก 7
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 19.1 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34372

ช่วงราคา
16.672 ฿ - 15.048 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
957 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34376

ช่วงราคา
62.678 ฿ - 56.567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34354

ช่วงราคา
27.53 ฿ - 24.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 31.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34374

ช่วงราคา
47.05 ฿ - 42.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 50.8 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

34386

ช่วงราคา
77.03 ฿ - 69.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498764

ช่วงราคา
201.448 ฿ - 181.807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18797 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34375

ช่วงราคา
47.009 ฿ - 42.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 4.000 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1504A

ช่วงราคา
45.074 ฿ - 40.679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

34343

ช่วงราคา
42.109 ฿ - 38.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ขนาดท่อที่ใช้ได้ (Seed) 25.4 mm ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 3000 ; รหัส SAE 3000 PSI

34373

ช่วงราคา
40.819 ฿ - 36.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    3000
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 6000 ; รหัส SAE 6000 PSI

498754

ช่วงราคา
8.709 ฿ - 7.86 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    6000
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้
    12.7 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43608

ช่วงราคา
18.894 ฿ - 17.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1156 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498761

ช่วงราคา
700.682 ฿ - 632.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกแบบสตัด - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ 1/2 in ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125, 150

1501/2A

ช่วงราคา
20.319 ฿ - 18.337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125, 150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 150; LDPE; สีดำ

43610

ช่วงราคา
28.56 ฿ - 25.776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3577 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    150
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 300600; LDPE; สีดำ

34352

ช่วงราคา
24.249 ฿ - 21.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4692 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    300, 600
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน - 900; LDPE; สีดำ

498760

ช่วงราคา
101.59 ฿ - 91.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    900
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

34345

ช่วงราคา
34.341 ฿ - 30.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    50.8 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

34342

ช่วงราคา
20.319 ฿ - 18.342 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    25.4 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบสตัด - ; ระดับความดัน (ทั้งหมด) 125

39817

ช่วงราคา
191.811 ฿ - 173.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • ระดับความดัน (ทั้งหมด)
    125
  • ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้
    254 mm