แผ่นป้องกันแบบหมุดให้การปิดคลุมเต็มหน้าและปกป้องรูสำหรับการใช้งานแรงดันสูง จุกสอดเข้าไปในรูหน้าแปลนได้อย่างแน่นหนาเข้าที่เป็นอย่างดี
ผลิตจากวัสดุในราคาคุ้มค่าซึ่่งมีคุณสมบัติการทนเคมีที่ดี ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มีตัวเลือกที่เหมาะกับการป้องกันตามมาตรฐาน SAE รหัส 61 (แรงดัน 3000 ถึง 5000 PSI) และ SAE รหัส 62 (แรงดัน 6000 PSI)
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ | รหัส SAE | สี | เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ระดับความดัน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 477.913 ฿ - 529.547 ฿ | 502 มีในสต็อก |
6 in
152.4 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
900
|
||
| 15.048 ฿ - 16.672 ฿ | 957 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
3000
|
||
| 42.461 ฿ - 47.05 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
3000
|
||
| 21.836 ฿ - 24.193 ฿ | 619 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
150
|
||
| 181.807 ฿ - 201.448 ฿ | 18797 มีในสต็อก |
2 in
50.8 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
900
|
||
| 244.568 ฿ - 270.989 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
150
|
||
| 24.133 ฿ - 26.741 ฿ | 10543 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 61.959 ฿ - 114.132 ฿ | 28886 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
300
|
||
| 20.792 ฿ - 23.038 ฿ | 27338 มีในสต็อก |
1 in
25.4 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
150
|
||
| 1,375.784 ฿ - 1,524.419 ฿ | 440 มีในสต็อก |
12 in
304.8 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 289.447 ฿ - 320.717 ฿ | 1189 มีในสต็อก |
10 in
254 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
300
|
||
| 29.669 ฿ - 32.875 ฿ | 5840 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
3000
|
||
| 62.803 ฿ - 69.587 ฿ | 118 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
3000
|
||
| 38.41 ฿ - 42.559 ฿ | 49400 มีในสต็อก |
|
|
สีแดง
|
|
PE
|
6000
|
||
| 176.16 ฿ - 195.189 ฿ | 180 มีในสต็อก |
|
|
สีน้ำเงิน
|
|
PE
|
150
|
||
| 49.157 ฿ - 54.465 ฿ | 62 มีในสต็อก |
|
|
สีแดง
|
|
PE
|
6000
|
||
| 59.527 ฿ - 65.958 ฿ | 730 มีในสต็อก |
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 49.157 ฿ - 54.465 ฿ | 5791 มีในสต็อก |
|
|
สีแดง
|
|
PE
|
6000
|
||
| 885.496 ฿ - 981.16 ฿ | 2100 มีในสต็อก |
10 in
254 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
600
|
||
| 263.546 ฿ - 292.018 ฿ | 14477 มีในสต็อก |
4 in
101.6 mm
|
|
สีดำ
|
|
LDPE
|
900
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ