ตลับลูกปืนแบบปลอกตรงเหล่านี้ทำจากพอลิเอไมด์ PTFE และคาร์บอนไฟเบอร์หรือพอลิเอไมด์ PFTE และไฟเบอร์ใยแก้วที่ทนต่อแรงกดสูงและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องบำรุงรักษา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | Flanged | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|||
| 2500 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| 1900 มีในสต็อก |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 300 มีในสต็อก |
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 1241 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 300 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 240 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| 110 มีในสต็อก |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|||
| 90 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|||
| 4100 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
|
|||
| 3084 มีในสต็อก |
|
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
|||
| 765 มีในสต็อก |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ