Menu Search

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
93 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูระบาย สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
10,497.4845 ฿ - 11,631.5563 ฿ 368 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
215.0 mm
1422.4 mm
21.0008 ฿ - 23.2717 ฿ 19473 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
101.6 mm
812.4217 ฿ - 900.1903 ฿ 1455 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
67.0 mm
609.6 mm
87.6526 ฿ - 97.1201 ฿ 116 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
219.1 mm
4,697.5785 ฿ - 5,205.0766 ฿ 108 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
200.0 mm
1219.2 mm
5,694.4025 ฿ - 6,309.5903 ฿ 39 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
185.0 mm
1117.8 mm
3,022.6358 ฿ - 3,349.1848 ฿ 169 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
170.0 mm
863.6 mm
88.5717 ฿ - 98.1374 ฿ 591 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
219.1 mm
6.0098 ฿ - 6.6612 ฿ 7935 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE - PIR
30.0 mm
60.3 mm
136.9087 ฿ - 151.6989 ฿ 1761 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
45.0 mm
273.0 mm
26.5822 ฿ - 29.4555 ฿ 45129 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
127.0 mm
1,094.8409 ฿ - 1,213.1135 ฿ 645 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE
67.0 mm
609.6 mm
37.0714 ฿ - 41.078 ฿ 33879 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
152.4 mm
15.4059 ฿ - 17.0701 ฿ 93052 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
36.0 mm
88.9 mm
1.3251 ฿ - 1.4679 ฿ 691099 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
20.0 mm
21.3 mm
3.0785 ฿ - 3.4131 ฿ 25300 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE - PIR
28.0 mm
42.4 mm
1,440.5793 ฿ - 1,596.2088 ฿ 1572 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
60.0 mm
558.8 mm
33.0471 ฿ - 64.082 ฿ 37130 มีในสต็อก
N
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
139.7 mm
12,047.1766 ฿ - 13,348.6744 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
N
สีเหลือง
LDPE
220.0 mm
1524.0 mm
10.0609 ฿ - 11.1495 ฿ 333 มีในสต็อก
Y
สีเหลือง
LDPE - PIR
35.0 mm
76.1 mm
  • จาก 5
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1422.4 mm | 56 in ความสูงภายใน - 215.0 mm | 8.465 in สีเหลือง

34252

ช่วงราคา
11,631.5563 ฿ - 10,497.4845 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1422.4 mm
  • ความสูงภายใน
    215.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 101.6 mm | 4 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199482

ช่วงราคา
23.2717 ฿ - 21.0008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19473 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    101.6 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 609.6 mm | 24 in ความสูงภายใน - 67.0 mm | 2.638 in สีเหลือง

43974

ช่วงราคา
900.1903 ฿ - 812.4217 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    609.6 mm
  • ความสูงภายใน
    67.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 219.1 mm | 8.626 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199494

ช่วงราคา
97.1201 ฿ - 87.6526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    219.1 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1219.2 mm | 48 in ความสูงภายใน - 200.0 mm | 7.874 in สีเหลือง

31725

ช่วงราคา
5,205.0766 ฿ - 4,697.5785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1219.2 mm
  • ความสูงภายใน
    200.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1117.8 mm | 44.008 in ความสูงภายใน - 185.0 mm | 7.283 in สีเหลือง

34248

ช่วงราคา
6,309.5903 ฿ - 5,694.4025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1117.8 mm
  • ความสูงภายใน
    185.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 863.6 mm | 34 in ความสูงภายใน - 170.0 mm | 6.693 in สีเหลือง

34240

ช่วงราคา
3,349.1848 ฿ - 3,022.6358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    863.6 mm
  • ความสูงภายใน
    170.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 219.1 mm | 8.626 in ; ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; สีเหลือง

199495

ช่วงราคา
98.1374 ฿ - 88.5717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
591 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    219.1 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 60.3 mm | 2.374 in ; ความสูงภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; สีเหลือง

10267

ช่วงราคา
6.6612 ฿ - 6.0098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7935 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    60.3 mm
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 273.0 mm | 10.748 in ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in สีเหลือง

199496

ช่วงราคา
151.6989 ฿ - 136.9087 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1761 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 127.0 mm | 5 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199486

ช่วงราคา
29.4555 ฿ - 26.5822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    127.0 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 609.6 mm | 24 in ; ความสูงภายใน - 67.0 mm | 2.638 in ; สีเหลือง

43458

ช่วงราคา
1,213.1135 ฿ - 1,094.8409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    609.6 mm
  • ความสูงภายใน
    67.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 152.4 mm | 6 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199490

ช่วงราคา
41.078 ฿ - 37.0714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33879 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    152.4 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 88.9 mm | 3.5 in ความสูงภายใน - 36.0 mm | 1.417 in สีเหลือง

199480

ช่วงราคา
17.0701 ฿ - 15.4059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    88.9 mm
  • ความสูงภายใน
    36.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.3 mm | 0.839 in;ความสูงภายใน - 20.0 mm | 0.787 inสีเหลือง

10286

ช่วงราคา
1.4679 ฿ - 1.3251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
691099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.3 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 42.4 mm | 1.669 in ความสูงภายใน - 28.0 mm | 1.102 in สีเหลือง

10294

ช่วงราคา
3.4131 ฿ - 3.0785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    42.4 mm
  • ความสูงภายใน
    28.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 558.8 mm | 22 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

31710

ช่วงราคา
1,596.2088 ฿ - 1,440.5793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1572 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    558.8 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 139.7 mm | 5.5 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199488

ช่วงราคา
64.082 ฿ - 33.0471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    139.7 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 1524.0 mm | 60 in ความสูงภายใน - 220.0 mm | 8.661 in สีเหลือง

34254

ช่วงราคา
13,348.6744 ฿ - 12,047.1766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    1524.0 mm
  • ความสูงภายใน
    220.0 mm
  • รูระบาย
    N
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 76.1 mm | 2.996 in ; ความสูงภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ; สีเหลือง

10266

ช่วงราคา
11.1495 ฿ - 10.0609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    76.1 mm
  • ความสูงภายใน
    35.0 mm
  • รูระบาย
    Y
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ