กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0702 ฿ - 2.2933 ฿ | 71745 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 2,522.5976 ฿ - 2,795.121 ฿ | 464 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
3.937 in
100.0 mm
|
26 in
660.4 mm
|
||
| 5,193.8333 ฿ - 5,754.942 ฿ | 228 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
| 273.2998 ฿ - 302.8177 ฿ | 18005 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
2.244 in
57.0 mm
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 3.3551 ฿ - 3.7165 ฿ | 132215 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
||
| 16.6596 ฿ - 18.4576 ฿ | 30 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.417 in
36.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 43.6389 ฿ - 84.6187 ฿ | 4368 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 3,812.8387 ฿ - 4,224.7515 ฿ | 165 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
42 in
1066.8 mm
|
||
| 2.851 ฿ - 3.1588 ฿ | 2579 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 123.2606 ฿ - 136.574 ฿ | 440 มีในสต็อก |
Y
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 2.4494 ฿ - 2.7127 ฿ | 436248 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 43.1481 ฿ - 83.6639 ฿ | 72595 มีในสต็อก |
N
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1.5036 ฿ - 1.6642 ฿ | 17972 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 3.8057 ฿ - 4.2162 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 1.4322 ฿ - 1.5883 ฿ | 4750 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 3.248 ฿ - 3.6005 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 2.262 ฿ - 2.5074 ฿ | 2399 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 1.6553 ฿ - 1.8337 ฿ | 16439 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
| 6.2239 ฿ - 6.8976 ฿ | 2650 มีในสต็อก |
|
สีแดง
|
LDPE
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ