Menu Search

แหวนยางรูเปิด

มีในสต็อก

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
224 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง ประเภท สั่งซื้อ
7.1653 ฿ - 7.9372 ฿ 5748 มีในสต็อก
UL94 HB
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
1.334 ฿ - 1.4768 ฿ 525553 มีในสต็อก
PVC
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
5.4967 ฿ - 6.0901 ฿ 8556 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ 248073 มีในสต็อก
PVC
10.3 mm
7.2 mm
1.6 mm
0.9191 ฿ - 1.0172 ฿ 404850 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
2.7885 ฿ - 3.0919 ฿ 65200 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
1.9006 ฿ - 2.1059 ฿ 19067 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ 240516 มีในสต็อก
PVC
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
1.682 ฿ - 1.8649 ฿ 180078 มีในสต็อก
PVC
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
1.8337 ฿ - 2.03 ฿ 21637 มีในสต็อก
EPDM
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
3.547 ฿ - 3.9351 ฿ 387846 มีในสต็อก
PVC
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
4.6668 ฿ - 5.1799 ฿ 185010 มีในสต็อก
PVC
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
34.9477 ฿ - 38.7222 ฿ 59477 มีในสต็อก
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
6.8798 ฿ - 7.6204 ฿ 374532 มีในสต็อก
UL94 HB
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
6.7415 ฿ - 7.4687 ฿ 3169 มีในสต็อก
UL94 HB
TPE
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
2.5833 ฿ - 2.8554 ฿ 44318 มีในสต็อก
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
1.6508 ฿ - 1.8248 ฿ 3927287 มีในสต็อก
PVC
5.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
2.8822 ฿ - 3.19 ฿ 310041 มีในสต็อก
PVC
12.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
7.848 ฿ - 8.6912 ฿ 110820 มีในสต็อก
PVC
22.0 mm
16.0 mm
3.0 mm
2.619 ฿ - 2.90 ฿ 224034 มีในสต็อก
PVC
10.0 mm
8.0 mm
1.5 mm
  • จาก 12
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.5 mm | 0.61 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.2 mm | 0.874 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HG-10

ช่วงราคา
7.9372 ฿ - 7.1653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    18.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

10770

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 45.0 mm | 1.772 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15106

ช่วงราคา
6.0901 ฿ - 5.4967 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    50.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    45.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.2 mm | 0.283 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

40045

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
248073 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15058

ช่วงราคา
1.0172 ฿ - 0.9191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
404850 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15086

ช่วงราคา
3.0919 ฿ - 2.7885 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15073

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.9006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498030

ช่วงราคา
2.6056 ฿ - 2.3557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
240516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498022

ช่วงราคา
1.8649 ฿ - 1.682 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180078 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.0 mm | 0.079 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498063

ช่วงราคา
2.03 ฿ - 1.8337 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21637 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498043

ช่วงราคา
3.9351 ฿ - 3.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
387846 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

498052

ช่วงราคา
5.1799 ฿ - 4.6668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
185010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.0 mm | 1.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.0 mm | 1.89 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498122

ช่วงราคา
38.7222 ฿ - 34.9477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59477 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.6 mm | 0.496 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.5 mm | 0.846 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HG-8

ช่วงราคา
7.6204 ฿ - 6.8798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
374532 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    16.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HG-6

ช่วงราคา
7.4687 ฿ - 6.7415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3169 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498037

ช่วงราคา
2.8554 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 2.0 mm | 0.079 in

498026

ช่วงราคา
1.8248 ฿ - 1.6508 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3927287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498046

ช่วงราคา
3.19 ฿ - 2.8822 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.0 mm | 1.063 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

498060

ช่วงราคา
8.6912 ฿ - 7.848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
110820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.0 mm | 0.551 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498038

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
224034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C