Menu Search

แหวนยางรูเปิด

มีในสต็อก

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
224 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง ประเภท สั่งซื้อ
3.2079 ฿ - 3.5648 ฿ 154230 มีในสต็อก
PVC
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
3.5113 ฿ - 3.895 ฿ 737433 มีในสต็อก
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
31.3427 ฿ - 34.7291 ฿ 102931 มีในสต็อก
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
4.0 mm
49.6978 ฿ - 55.0695 ฿ 207580 มีในสต็อก
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
1.0 mm
6.8798 ฿ - 7.6204 ฿ 408682 มีในสต็อก
UL94 HB
TPE
16.8 mm
12.6 mm
1.6 mm
7.8078 ฿ - 8.6466 ฿ 95016 มีในสต็อก
EPDM
22.0 mm
16.0 mm
1.5 mm
1.2894 ฿ - 1.4277 ฿ 323556 มีในสต็อก
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.0574 ฿ - 1.1734 ฿ 282088 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ 485050 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
2.7082 ฿ - 3.0027 ฿ 129854 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
19.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
1.0619 ฿ - 1.1779 ฿ 80 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.7133 ฿ - 1.8962 ฿ 180000 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
2.503 ฿ - 2.7751 ฿ 314082 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
8.0 mm
3.0 mm
1.1422 ฿ - 1.2671 ฿ 178060 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
3.4622 ฿ - 3.837 ฿ 220059 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
25.5 mm
22.0 mm
1.6 mm
1.1065 ฿ - 1.2269 ฿ 15058 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
1.334 ฿ - 1.4768 ฿ 21070 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
1.7623 ฿ - 1.9542 ฿ 526349 มีในสต็อก
PVC
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 288958 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
2.619 ฿ - 2.90 ฿ 2540 มีในสต็อก
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
  • จาก 12
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498041

ช่วงราคา
3.5648 ฿ - 3.2079 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
154230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498092

ช่วงราคา
3.895 ฿ - 3.5113 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
737433 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.0 mm | 1.22 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 48.0 mm | 1.89 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

498123

ช่วงราคา
34.7291 ฿ - 31.3427 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102931 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 41.0 mm | 1.614 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาแผง 1.0 mm | 0.039 in

498124

ช่วงราคา
55.0695 ฿ - 49.6978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
207580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    52.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    41.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.6 mm | 0.496 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.5 mm | 0.846 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

HG-8

ช่วงราคา
7.6204 ฿ - 6.8798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
408682 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    16.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 27.0 mm | 1.063 in ; ความหนาแผง 1.5 mm | 0.059 in

498112

ช่วงราคา
8.6466 ฿ - 7.8078 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
95016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    22.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

11178

ช่วงราคา
1.4277 ฿ - 1.2894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
323556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 2.4 mm | 0.094 in

15068

ช่วงราคา
1.1734 ฿ - 1.0574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
282088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15079

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.0 mm | 0.945 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15093

ช่วงราคา
3.0027 ฿ - 2.7082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129854 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15059

ช่วงราคา
1.1779 ฿ - 1.0619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.8 mm | 0.543 in ; ความหนาแผง 1.2 mm | 0.047 in

15071

ช่วงราคา
1.8962 ฿ - 1.7133 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
180000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    10.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    7.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 3.0 mm | 0.118 in

15081

ช่วงราคา
2.7751 ฿ - 2.503 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314082 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15069

ช่วงราคา
1.2671 ฿ - 1.1422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
178060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15101

ช่วงราคา
3.837 ฿ - 3.4622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
220059 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    25.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15084

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.0 mm | 0.945 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15095

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 24.0 mm | 0.945 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

30007

ช่วงราคา
1.9542 ฿ - 1.7623 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
526349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 0.8 mm | 0.031 in

15064

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

10881

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C