Menu Search

แหวนยางรูเปิด

มีในสต็อก

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
224 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ความหนาแผง ประเภท สั่งซื้อ
0.7763 ฿ - 0.8611 ฿ 298055 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
4.8 mm
2.8 mm
0.8 mm
1.1065 ฿ - 1.2269 ฿ 8439 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
5.5056 ฿ - 6.099 ฿ 940 มีในสต็อก
TPR
37.0 mm
31.2 mm
1.6 mm
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ 8069 มีในสต็อก
PVC
13.5 mm
9.6 mm
4.0 mm
3.0205 ฿ - 3.3462 ฿ 13046 มีในสต็อก
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
1.0574 ฿ - 1.1734 ฿ 181088 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
3.2659 ฿ - 3.6184 ฿ 485050 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 288958 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
8.0 mm
4.8 mm
0.8 mm
2.619 ฿ - 2.90 ฿ 2540 มีในสต็อก
PVC
12.5 mm
11.0 mm
1.6 mm
2.3111 ฿ - 2.561 ฿ 8941 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
61.8645 ฿ - 68.548 ฿ 3871 มีในสต็อก
TPR
31.0 mm
24.9 mm
1.6 mm
1.1779 ฿ - 1.3028 ฿ 342000 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.1377 ฿ - 1.2626 ฿ 10057 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
1.0619 ฿ - 1.1779 ฿ 60 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
4.8 mm
1.6 mm
2.9982 ฿ - 3.3239 ฿ 90490 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
2.0613 ฿ - 2.2843 ฿ 129060 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
12.7245 ฿ - 14.0987 ฿ 44565 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
16.0 mm
12.5 mm
1.2 mm
3.6273 ฿ - 4.0199 ฿ 77656 มีในสต็อก
TPE/TPV – PIR
25.2 mm
18.5 mm
1.6 mm
1.4322 ฿ - 1.5883 ฿ 16929 มีในสต็อก
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.2894 ฿ - 1.4277 ฿ 372556 มีในสต็อก
PVC
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
  • จาก 12
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.8 mm | 0.11 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ความหนาแผง 0.8 mm | 0.031 in

15057

ช่วงราคา
0.8611 ฿ - 0.7763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
298055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15075

ช่วงราคา
1.2269 ฿ - 1.1065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 31.2 mm | 1.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 45.5 mm | 1.791 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15105

ช่วงราคา
6.099 ฿ - 5.5056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    37.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    31.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.0 mm | 0.906 in ; ความหนาแผง 4.0 mm | 0.157 in

40042

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8069 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    13.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    9.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.4 mm | 1 in ; ความหนาแผง 4.8 mm | 0.189 in

40047

ช่วงราคา
3.3462 ฿ - 3.0205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13046 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 2.4 mm | 0.094 in

15068

ช่วงราคา
1.1734 ฿ - 1.0574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
181088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15079

ช่วงราคา
3.6184 ฿ - 3.2659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
485050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาแผง 0.8 mm | 0.031 in

15064

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
288958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

10881

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    12.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.0 mm | 0.433 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 19.0 mm | 0.748 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15087

ช่วงราคา
2.561 ฿ - 2.3111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8941 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    14.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    11.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.9 mm | 0.98 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 38.0 mm | 1.496 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15102

ช่วงราคา
68.548 ฿ - 61.8645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3871 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    31.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 12.5 mm | 0.492 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15067

ช่วงราคา
1.3028 ฿ - 1.1779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
342000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15074

ช่วงราคา
1.2626 ฿ - 1.1377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10057 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.8 mm | 0.189 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15061

ช่วงราคา
1.1779 ฿ - 1.0619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.0 mm | 0.866 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15090

ช่วงราคา
3.3239 ฿ - 2.9982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15076

ช่วงราคา
2.2843 ฿ - 2.0613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
129060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.5 mm | 0.492 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 20.5 mm | 0.807 in ; ความหนาแผง 1.2 mm | 0.047 in

15089

ช่วงราคา
14.0987 ฿ - 12.7245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44565 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    12.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.4 mm | 1.236 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

15099

ช่วงราคา
4.0199 ฿ - 3.6273 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77656 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    TPE/TPV – PIR
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    25.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    18.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

10885

ช่วงราคา
1.5883 ฿ - 1.4322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ปลอกห่วงแบบเปิด - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.2 mm | 0.559 in ; ความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in

11178

ช่วงราคา
1.4277 ฿ - 1.2894 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
372556 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PVC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C