Menu Search

ลูกดันสปริง - มีเกลียว/ล็อค

มีในสต็อก

ใช้กำหนดตำแหน่ง ชี้ตำแหน่ง ทำดัชนี และจับยึด พลันเจอร์จัดทำดัชนีของเราช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์โรงยิม การช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์ส่งอาหาร สายพานลำเลียง ฯลฯ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว พลังสุดท้าย ความยาวโครง แรงปลายเริ่มต้น วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
87.5009 ฿ - 96.955 ฿ 314 มีในสต็อก
M6
18.00 N
15.0 mm
10.00 N
สแตนเลส
49.2204 ฿ - 54.5386 ฿ 25 มีในสต็อก
M3
5.00 N
7.0 mm
3.00 N
เหล็กขัดเงา
1,121.6462 ฿ - 1,242.8188 ฿ 7 มีในสต็อก
M12 x 1.5
20.00 N
29.0 mm
9.00 N
สแตนเลส
634.3547 ฿ - 702.8849 ฿ 5 มีในสต็อก
M16 x 1.5
25.00 N
29.0 mm
10.00 N
เหล็กขัดเงา
57.3405 ฿ - 63.5376 ฿ 22 มีในสต็อก
M5
11.00 N
13.0 mm
7.00 N
เหล็กขัดเงา
76.5075 ฿ - 84.7749 ฿ 15 มีในสต็อก
M5
11.00 N
13.0 mm
7.00 N
สแตนเลส
553.3499 ฿ - 613.122 ฿ 165 มีในสต็อก
M12 x 1.5
30.00 N
24.0 mm
11.00 N
เหล็กขัดเงา
932.7332 ฿ - 1,033.5029 ฿ 695 มีในสต็อก
M10 x 1.0
15.00 N
24.0 mm
6.00 N
สแตนเลส
131.0372 ฿ - 145.1983 ฿ 155 มีในสต็อก
M10
50.00 N
21.0 mm
35.00 N
สแตนเลส
90.3117 ฿ - 100.0692 ฿ 6 มีในสต็อก
M12
80.00 N
24.5 mm
50.00 N
เหล็กขัดเงา
1,733.7019 ฿ - 1,920.9954 ฿ 1412 มีในสต็อก
M16 x 1.5
35.00 N
36.0 mm
17.00 N
สแตนเลส
560.5465 ฿ - 621.1038 ฿ 493 มีในสต็อก
M12 x 1.5
20.00 N
29.0 mm
12.00 N
เหล็กขัดเงา
72.7018 ฿ - 80.5631 ฿ 52 มีในสต็อก
M4
4.00 N
10.0 mm
2.00 N
สแตนเลส
69.766 ฿ - 77.2972 ฿ 1943 มีในสต็อก
M8
45.00 N
17.5 mm
30.00 N
เหล็กขัดเงา
72.7018 ฿ - 80.5631 ฿ 37 มีในสต็อก
M3
6.00 N
7.5 mm
3.00 N
สแตนเลส
164.3743 ฿ - 182.1314 ฿ 54 มีในสต็อก
M20
95.00 N
34.0 mm
55.00 N
เหล็กขัดเงา
98.9092 ฿ - 109.5992 ฿ 1230 มีในสต็อก
M16
165.00 N
27.5 mm
80.00 N
เหล็กขัดเงา
538.8542 ฿ - 597.0736 ฿ 151 มีในสต็อก
M10 x 1.0
25.00 N
24.0 mm
8.00 N
เหล็กขัดเงา
305.6062 ฿ - 338.6265 ฿ 12 มีในสต็อก
M20
100.00 N
34.0 mm
60.00 N
สแตนเลส
254.4629 ฿ - 281.9553 ฿ 578 มีในสต็อก
M16
140.00 N
27.5 mm
85.00 N
สแตนเลส
  • จาก 2
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M6 ; ความยาวโครง - 15.0 mm | 0.591 in ; พลังสุดท้าย : 18.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 10.00 N

491256

ช่วงราคา
96.955 ฿ - 87.5009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    15.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    18.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M3 ; ความยาวโครง - 7.0 mm | 0.276 in ; พลังสุดท้าย : 5.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 3.00 N

491244

ช่วงราคา
54.5386 ฿ - 49.2204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    7.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 20.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 9.00 N

491228

ช่วงราคา
1,242.8188 ฿ - 1,121.6462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    29.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    20.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 25.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 10.00 N

491231

ช่วงราคา
702.8849 ฿ - 634.3547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    29.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

491246

ช่วงราคา
63.5376 ฿ - 57.3405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    13.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

491255

ช่วงราคา
84.7749 ฿ - 76.5075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    13.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    11.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 30.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 11.00 N

491230

ช่วงราคา
613.122 ฿ - 553.3499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 x 1.0 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 15.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 6.00 N

491227

ช่วงราคา
1,033.5029 ฿ - 932.7332 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    15.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ความยาวโครง - 21.0 mm | 0.827 in ; พลังสุดท้าย : 50.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 35.00 N

491258

ช่วงราคา
145.1983 ฿ - 131.0372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
155 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    21.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    50.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวโครง - 24.5 mm | 0.965 in ; พลังสุดท้าย : 80.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 50.00 N

491250

ช่วงราคา
100.0692 ฿ - 90.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    24.5 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; ความยาวโครง - 36.0 mm | 1.417 in ; พลังสุดท้าย : 35.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 17.00 N

491229

ช่วงราคา
1,920.9954 ฿ - 1,733.7019 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    36.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 x 1.5 ; ความยาวโครง - 29.0 mm | 1.142 in ; พลังสุดท้าย : 20.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 12.00 N

491225

ช่วงราคา
621.1038 ฿ - 560.5465 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
493 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    29.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ความยาวโครง - 10.0 mm | 0.394 in ; พลังสุดท้าย : 4.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 2.00 N

491254

ช่วงราคา
80.5631 ฿ - 72.7018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    4.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวโครง - 17.5 mm | 0.689 in ; พลังสุดท้าย : 45.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 30.00 N

491248

ช่วงราคา
77.2972 ฿ - 69.766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1943 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    17.5 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M3 ; ความยาวโครง - 7.5 mm | 0.295 in ; พลังสุดท้าย : 6.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 3.00 N

491253

ช่วงราคา
80.5631 ฿ - 72.7018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    7.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    6.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวโครง - 34.0 mm | 1.339 in ; พลังสุดท้าย : 95.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 55.00 N

491252

ช่วงราคา
182.1314 ฿ - 164.3743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    34.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวโครง - 27.5 mm | 1.083 in ; พลังสุดท้าย : 165.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 80.00 N

491251

ช่วงราคา
109.5992 ฿ - 98.9092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    27.5 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M10 x 1.0 ; ความยาวโครง - 24.0 mm | 0.945 in ; พลังสุดท้าย : 25.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 8.00 N

491224

ช่วงราคา
597.0736 ฿ - 538.8542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    24.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวโครง - 34.0 mm | 1.339 in ; พลังสุดท้าย : 100.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 60.00 N

491261

ช่วงราคา
338.6265 ฿ - 305.6062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    34.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    100.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 ; ความยาวโครง - 27.5 mm | 1.083 in ; พลังสุดท้าย : 140.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 85.00 N

491260

ช่วงราคา
281.9553 ฿ - 254.4629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
578 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    27.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    140.00 N