Menu Search

ลูกดันสปริง - มีเกลียว/ล็อค

มีในสต็อก

ใช้กำหนดตำแหน่ง ชี้ตำแหน่ง ทำดัชนี และจับยึด พลันเจอร์จัดทำดัชนีของเราช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน เหมาะสำหรับอุปกรณ์โรงยิม การช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์ส่งอาหาร สายพานลำเลียง ฯลฯ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว พลังสุดท้าย ความยาวโครง แรงปลายเริ่มต้น วัสดุตัวเรือน สั่งซื้อ
678.7878 ฿ - 752.1187 ฿ 1246 มีในสต็อก
M16 x 1.5
30.00 N
36.0 mm
13.00 N
เหล็กขัดเงา
76.5075 ฿ - 84.7749 ฿ 300 มีในสต็อก
M5
11.00 N
13.0 mm
7.00 N
สแตนเลส
164.3743 ฿ - 182.1314 ฿ 54 มีในสต็อก
M20
95.00 N
34.0 mm
55.00 N
เหล็กขัดเงา
69.766 ฿ - 77.2972 ฿ 2583 มีในสต็อก
M8
45.00 N
17.5 mm
30.00 N
เหล็กขัดเงา
72.7018 ฿ - 80.5631 ฿ 37 มีในสต็อก
M3
6.00 N
7.5 mm
3.00 N
สแตนเลส
160.2027 ฿ - 177.5137 ฿ 6 มีในสต็อก
M12
105.00 N
24.5 mm
70.00 N
สแตนเลส
  • จาก 2
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M16 x 1.5 ; ความยาวโครง - 36.0 mm | 1.417 in ; พลังสุดท้าย : 30.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 13.00 N

491226

ช่วงราคา
752.1187 ฿ - 678.7878 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    36.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M5 ; ความยาวโครง - 13.0 mm | 0.512 in ; พลังสุดท้าย : 11.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 7.00 N

491255

ช่วงราคา
84.7749 ฿ - 76.5075 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    13.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    11.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M20 ; ความยาวโครง - 34.0 mm | 1.339 in ; พลังสุดท้าย : 95.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 55.00 N

491252

ช่วงราคา
182.1314 ฿ - 164.3743 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M20
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    34.0 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M8 ; ความยาวโครง - 17.5 mm | 0.689 in ; พลังสุดท้าย : 45.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 30.00 N

491248

ช่วงราคา
77.2972 ฿ - 69.766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2583 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุตัวเรือน
    เหล็กขัดเงา
  • จบ
    Burnished
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้า
  • ความยาวโครง
    17.5 mm
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M3 ; ความยาวโครง - 7.5 mm | 0.295 in ; พลังสุดท้าย : 6.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 3.00 N

491253

ช่วงราคา
80.5631 ฿ - 72.7018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M3
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    7.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    6.00 N
ลูกสูบสปริงเกลียว - ขนาดเกลียว - M12 ; ความยาวโครง - 24.5 mm | 0.965 in ; พลังสุดท้าย : 105.00 N ; แรงปลายเริ่มต้น : 70.00 N

491259

ช่วงราคา
177.5137 ฿ - 160.2027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • วัสดุตัวเรือน
    สแตนเลส
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • ความยาวโครง
    24.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    105.00 N