บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.285 ฿ - 36.285 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
สกรู
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 108.267 ฿ - 108.267 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 185.937 ฿ - 185.937 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
Opposite Hand
|
Screw
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 22.101 ฿ - 22.101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 701.434 ฿ - 777.211 ฿ | 3300 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 389.088 ฿ - 431.122 ฿ | 2210 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 292.264 ฿ - 323.839 ฿ | 1290 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ทั่วไป
|
สกรู/เชื่อม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 300.593 ฿ - 333.068 ฿ | 190 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ทั่วไป
|
สกรู/เชื่อม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 292.264 ฿ - 323.839 ฿ | 4009 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 242.086 ฿ - 268.237 ฿ | 3829 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวา
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 171.766 ฿ - 190.326 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 127.871 ฿ - 141.684 ฿ | 310 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านซ้าย
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 179.742 ฿ - 199.161 ฿ | 498 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวา
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 390.721 ฿ - 432.932 ฿ | 5896 มีในสต็อก |
|
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 186.322 ฿ - 206.45 ฿ | 9810 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านซ้าย
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 127.871 ฿ - 141.684 ฿ | 310 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวา
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 460.299 ฿ - 510.031 ฿ | 5581 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ทั่วไป
|
สกรู/เชื่อม
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 415.36 ฿ - 460.229 ฿ | 7 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 292.264 ฿ - 323.839 ฿ | 3212 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ทั่วไป
|
สกรู/เชื่อม
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 398.721 ฿ - 441.794 ฿ | 1932 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ทั่วไป
|
สกรู/เชื่อม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ