Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.788 ฿ - 80.788 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
สกรู
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 180.995 ฿ - 180.995 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
สกรู
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 78.143 ฿ - 78.143 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 63.569 ฿ - 63.569 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.268 in
32.2 mm
|
||
| 31.455 ฿ - 31.455 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 79.549 ฿ - 79.549 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 36.285 ฿ - 36.285 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
สกรู
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 108.267 ฿ - 108.267 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 185.937 ฿ - 185.937 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
Opposite Hand
|
Screw
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 22.101 ฿ - 22.101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 283.127 ฿ - 313.715 ฿ | 2626 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 369.906 ฿ - 409.866 ฿ | 2160 มีในสต็อก |
|
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 304.444 ฿ - 337.333 ฿ | 18268 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 701.434 ฿ - 777.211 ฿ | 3300 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 389.088 ฿ - 431.122 ฿ | 2410 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 292.264 ฿ - 323.839 ฿ | 1290 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ทั่วไป
|
สกรู/เชื่อม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 369.628 ฿ - 409.56 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 263.713 ฿ - 292.199 ฿ | 118 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 129.17 ฿ - 129.17 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 49.013 ฿ - 49.013 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
สกรู
|
0.571 in
14.5 mm