Menu Search

ตัวยึดแบบแซนวิชและสตัด

มีในสต็อก

ตัวยึดกันกระเทือน ผลิตจากโลหะและยางเคลือบสังกะสี เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแยกแรงสั่นสะเทือน สามารถใช้กับการบีบอัด การตัด หรือทั้งสองได้ หากไม่มีข้อกำหนดสำหรับฟังก์ชันการทำงานที่ปลอดภัยแม้ผิดพลาด มีให้เลือกห้าแบบ และมีเกลียวหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
125 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว การกำหนดทิศทาง ความสูงฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
69.452 ฿ - 76.955 ฿ 200 มีในสต็อก
M6
68.627 ฿ - 76.037 ฿ 39835 มีในสต็อก
M6
77.304 ฿ - 85.651 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
42.15 ฿ - 46.702 ฿ 1139 มีในสต็อก
M4
261.908 ฿ - 290.208 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M10
101.914 ฿ - 112.921 ฿ 7940 มีในสต็อก
M8
173.292 ฿ - 192.015 ฿ 820 มีในสต็อก
M8
43.111 ฿ - 47.765 ฿ 6741 มีในสต็อก
M4
180.67 ฿ - 200.186 ฿ 800 มีในสต็อก
M6
43.111 ฿ - 47.765 ฿ 10640 มีในสต็อก
M4
195.722 ฿ - 216.863 ฿ 9785 มีในสต็อก
M8
114.999 ฿ - 127.425 ฿ 800 มีในสต็อก
M8
50.957 ฿ - 56.46 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M4
46.067 ฿ - 51.041 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
M6
277.638 ฿ - 307.627 ฿ 272 มีในสต็อก
M10
56.052 ฿ - 62.107 ฿ 11529 มีในสต็อก
M6
277.221 ฿ - 307.172 ฿ 176 มีในสต็อก
M10
175.176 ฿ - 194.103 ฿ 300 มีในสต็อก
M8
159.479 ฿ - 176.708 ฿ 11248 มีในสต็อก
M8
1,064.412 ฿ - 1,179.407 ฿ 525 มีในสต็อก
M10
  • จาก 7
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 45.0 mm | 1.772 in ; ขนาดเกลียว M6

497774

ช่วงราคา
76.955 ฿ - 69.452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M6

497794

ช่วงราคา
76.037 ฿ - 68.627 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39835 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M6

497775

ช่วงราคา
85.651 ฿ - 77.304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 16.0 mm | 0.63 in ; ขนาดเกลียว M4

497765

ช่วงราคา
46.702 ฿ - 42.15 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1139 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 83.0 mm | 3.268 in ; ขนาดเกลียว M10

497782

ช่วงราคา
290.208 ฿ - 261.908 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M8

497776

ช่วงราคา
112.921 ฿ - 101.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 68.0 mm | 2.677 in ; ขนาดเกลียว M8

497779

ช่วงราคา
192.015 ฿ - 173.292 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497767

ช่วงราคา
47.765 ฿ - 43.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6741 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 44.0 mm | 1.732 in ; ขนาดเกลียว M6

SDD-DIA-2025-M6

ช่วงราคา
200.186 ฿ - 180.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    ยางธรรมชาติ;เหล็กกล้า
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in ; ขนาดเกลียว M4

497768

ช่วงราคา
47.765 ฿ - 43.111 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M8

497802

ช่วงราคา
216.863 ฿ - 195.722 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9785 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in ; ขนาดเกลียว M8

497799

ช่วงราคา
127.425 ฿ - 114.999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M4

497791

ช่วงราคา
56.46 ฿ - 50.957 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 40.0 mm | 1.575 in ; ขนาดเกลียว M6

497772

ช่วงราคา
51.041 ฿ - 46.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 88.0 mm | 3.465 in ; ขนาดเกลียว M10

497783

ช่วงราคา
307.627 ฿ - 277.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
272 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in ; ขนาดเกลียว M6

497793

ช่วงราคา
62.107 ฿ - 56.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11529 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ขนาดเกลียว M10

497805

ช่วงราคา
307.172 ฿ - 277.221 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 73.0 mm | 2.874 in ; ขนาดเกลียว M8

497780

ช่วงราคา
194.103 ฿ - 175.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 35.0 mm | 1.378 in ; ขนาดเกลียว M8

497801

ช่วงราคา
176.708 ฿ - 159.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง
ขาตั้งแบบมีสกรู - ; ความสูงโดยรวม 113.0 mm | 4.449 in ; ขนาดเกลียว M10

497785

ช่วงราคา
1,179.407 ฿ - 1,064.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • วัสดุเต็ม
    เหล็กกล้าชุบสังกะสี;ยาง