Menu Search

สเปเฉอร์ PVC กลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์กลมไม่มีเกลียวทำจาก PVC (โพลีไวนิลคลอไรด์) สำหรับใช้ในงานที่ต้องการฉนวนกันไฟฟ้าและมีความทนทานต่อสารเคมีที่ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีสีเทาอ่อนและมีหลายขนาด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
51 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.522 ฿ - 3.898 ฿ 45083 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.0 mm
6.4 mm
15.9 mm
3.763 ฿ - 4.176 ฿ 413 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
31.8 mm
4.584 ฿ - 5.085 ฿ 29076 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
19.1 mm
7.707 ฿ - 8.538 ฿ 34309 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
12.7 mm
5.318 ฿ - 5.898 ฿ 86 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
19.1 mm
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 42067 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
19.1 mm
3.053 ฿ - 3.378 ฿ 112080 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
9.5 mm
9.865 ฿ - 10.937 ฿ 56738 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
25.4 mm
2.71 ฿ - 3.007 ฿ 100029 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
12.7 mm
8.204 ฿ - 9.085 ฿ 32 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
25.4 mm
8.44 ฿ - 9.35 ฿ 400687 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
6.8 mm
12.7 mm
38.1 mm
3.745 ฿ - 4.148 ฿ 51 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
38.1 mm
5.684 ฿ - 6.297 ฿ 37641 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
10.1 mm
12.7 mm
31.8 mm
2.464 ฿ - 2.733 ฿ 1838 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
38.1 mm
3.564 ฿ - 3.949 ฿ 564340 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
6.4 mm
12.7 mm
1.267 ฿ - 1.406 ฿ 84441 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
12.7 mm
1.791 ฿ - 1.981 ฿ 34038 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
3.7 mm
6.4 mm
25.4 mm
13.758 ฿ - 15.238 ฿ 1101 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
5.1 mm
9.5 mm
31.8 mm
4.097 ฿ - 4.538 ฿ 59415 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
25.4 mm
2.937 ฿ - 3.253 ฿ 205035 มีในสต็อก
สีเทาอ่อน
PVC
4.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
  • จาก 3
สเปเซอร์ - 3.0 mm | 0.118 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SS4-5

ช่วงราคา
3.898 ฿ - 3.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS6-10

ช่วงราคา
4.176 ฿ - 3.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
413 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6

ช่วงราคา
5.085 ฿ - 4.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS1/4-4

ช่วงราคา
8.538 ฿ - 7.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS6-6

ช่วงราคา
5.898 ฿ - 5.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
86 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SS8-6L

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42067 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3

ช่วงราคา
3.378 ฿ - 3.053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS10-8

ช่วงราคา
10.937 ฿ - 9.865 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS10-4

ช่วงราคา
3.007 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 25.4 mm | 1 in

SS3/8-8

ช่วงราคา
9.085 ฿ - 8.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 6.8 mm | 0.268 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS1/4-12

ช่วงราคา
9.35 ฿ - 8.44 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
400687 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS8-12

ช่วงราคา
4.148 ฿ - 3.745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - 10.1 mm | 0.398 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS3/8-10

ช่วงราคา
6.297 ฿ - 5.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
37641 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.7 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 38.1 mm | 1.5 in

SS6-12

ช่วงราคา
2.733 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS8-4

ช่วงราคา
3.949 ฿ - 3.564 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
564340 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SS6-4

ช่วงราคา
1.406 ฿ - 1.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84441 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 3.7 mm | 0.146 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 25.4 mm | 1 in

SS6-8

ช่วงราคา
1.981 ฿ - 1.791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
34038 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.4 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 5.1 mm | 0.201 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 31.8 mm | 1.252 in

SS10-10

ช่วงราคา
15.238 ฿ - 13.758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 25.4 mm | 1 in

SS8-8L

ช่วงราคา
4.538 ฿ - 4.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน
สเปเซอร์ - 4.4 mm | 0.173 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SS8-3L

ช่วงราคา
3.253 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.5 mm
  • วัสดุ
    PVC
  • วัสดุเต็ม
    คลอรีเนต โพลีไวนิล คลอไรด์
  • สี
    สีเทาอ่อน