Menu Search

สเปเฉอร์โลหะกลมไม่มีเกลียว

มีในสต็อก

สเปเฉอร์อเนกประสงค์และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับงานตกแต่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้สามารถซื้อได้ในหลายขนาดในแบบสแตนเลสหรือทองเหลืองชุบนิกเกิล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
55 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จบ วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
5.6082 ฿ - 6.215 ฿ 24737 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
47.0877 ฿ - 52.174 ฿ 4627 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
8.7626 ฿ - 9.7084 ฿ 262419 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
39.4316 ฿ - 43.6924 ฿ 20 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
26.1807 ฿ - 29.0093 ฿ 2240 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 258 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
14.9642 ฿ - 16.5793 ฿ 7391 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
7.5401 ฿ - 8.3566 ฿ 8948 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.5 mm
5.0 mm
6.0 mm
7.2055 ฿ - 7.9863 ฿ 6309 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
30.2764 ฿ - 33.5468 ฿ 51220 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
20.6483 ฿ - 22.8791 ฿ 117720 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
6.0187 ฿ - 6.6701 ฿ 616996 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
13.2376 ฿ - 14.6697 ฿ 353177 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
18.4666 ฿ - 20.4609 ฿ 394222 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
4.7695 ฿ - 5.2825 ฿ 80770 มีในสต็อก
ทองเหลือง
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
9.1374 ฿ - 10.1234 ฿ 57680 มีในสต็อก
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
7.6606 ฿ - 8.486 ฿ 74369 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
8.1647 ฿ - 9.0481 ฿ 516410 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
15.8654 ฿ - 17.5796 ฿ 345365 มีในสต็อก
ทองเหลือง
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
15.9324 ฿ - 17.6546 ฿ 88298 มีในสต็อก
แผ่นนิกเกิล
ทองเหลือง
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
  • จาก 3
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm | 0.079 in ; ทองเหลือง

311250240050

ช่วงราคา
6.215 ฿ - 5.6082 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24737 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 40.0 mm | 1.575 in ; ทองเหลือง

311434040050

ช่วงราคา
52.174 ฿ - 47.0877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4627 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    40.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 10.0 mm | 0.394 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.0 mm | 0.118 in ; ทองเหลือง

311530340050

ช่วงราคา
9.7084 ฿ - 8.7626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
262419 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ทองเหลือง

311433540050

ช่วงราคา
43.6924 ฿ - 39.4316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    35.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ทองเหลือง

311323040050

ช่วงราคา
29.0093 ฿ - 26.1807 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; ทองเหลือง

311250840050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
258 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ทองเหลือง

311252040050

ช่วงราคา
16.5793 ฿ - 14.9642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7391 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    20.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.5 mm | 0.098 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 5.0 mm | 0.197 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; ทองเหลือง

311250640050

ช่วงราคา
8.3566 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    5.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.2 mm | 0.087 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 4.0 mm | 0.157 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ทองเหลือง

311221040050

ช่วงราคา
7.9863 ฿ - 7.2055 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6309 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 25.0 mm; ทองเหลือง

311432540050

ช่วงราคา
33.5468 ฿ - 30.2764 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 12.0 mm; ทองเหลือง

311531240050

ช่วงราคา
22.8791 ฿ - 20.6483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 5.0 mm; ทองเหลือง

311320540050

ช่วงราคา
6.6701 ฿ - 6.0187 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
616996 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 15.0 mm; ทองเหลือง

311321540050

ช่วงราคา
14.6697 ฿ - 13.2376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
353177 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 10.0 mm | 0.394 in 10.0 mm; ทองเหลือง

311531040050

ช่วงราคา
20.4609 ฿ - 18.4666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
394222 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 2.2 mm | 0.087 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 4.0 mm | 0.157 in 2.0 mm; ทองเหลือง

311220240050

ช่วงราคา
5.2825 ฿ - 4.7695 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    2.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    4.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 9.0 mm; ทองเหลือง

311320940050

ช่วงราคา
10.1234 ฿ - 9.1374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
57680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 3.2 mm | 0.126 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 6.0 mm | 0.236 in 7.0 mm; ทองเหลือง

311320740050

ช่วงราคา
8.486 ฿ - 7.6606 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
74369 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 5.0 mm; ทองเหลือง

311430540050

ช่วงราคา
9.0481 ฿ - 8.1647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
516410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ทองเหลือง

311321040050

ช่วงราคา
17.5796 ฿ - 15.8654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
345365 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ตัวเว้นระยะไม่มีเกลียว - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 8.0 mm | 0.315 in 12.0 mm; ทองเหลือง

311431240050

ช่วงราคา
17.6546 ฿ - 15.9324 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • รูปทรงสเปเซอร์
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง