Menu Search

ปลอกโลหะขาตั้งกลม - มาตรฐาน

มีในสต็อก

ปลอกโลหะขาตั้งกลมมาตรฐานบางครั้งเรียกว่าส่วนปลายให้การป้องกันท่อ แท่ง และเกลียวในบางครั้ง ปลอกโลหะให้การปกป้องเพลาหรือท่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่แยกออกเมื่อพบกับพื้นผิวแข็งรวมทั้งให้การปกป้องพื้นและการยึดเกาะในการใช้งานอุปกรณ์ช่วยเดิน มีให้เลือกทั้งแบบ PVC หรือ LDPE ที่ให้ความนุ่มของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งาน ปลอกโลหะมีให้เลือกทั้งสีแดง ดำ ขาว หรือสีธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของการใช้งาน
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
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ สี วัสดุ ความสูงภายใน สั่งซื้อ
28.374 ฿ - 31.441 ฿ 189000 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
39.0 mm
5.429 ฿ - 6.013 ฿ 30 มีในสต็อก
สีขาว
LDPE
2.919 ฿ - 3.234 ฿ 964000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
14.0 mm
28.374 ฿ - 31.441 ฿ 116840 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
39.0 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 2313994 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
13.0 mm
3.842 ฿ - 4.255 ฿ 483000 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
13.0 mm
5.174 ฿ - 5.735 ฿ 1575000 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
17.0 mm
10.853 ฿ - 12.022 ฿ 108000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
26.0 mm
1.587 ฿ - 1.754 ฿ 121000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.0 mm
13.108 ฿ - 14.523 ฿ 66825 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
30.0 mm
7.684 ฿ - 8.514 ฿ 52510 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
20.0 mm
5.424 ฿ - 6.013 ฿ 7800 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
18.0 mm
3.591 ฿ - 3.981 ฿ 380000 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.0 mm
10.603 ฿ - 11.749 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
24.0 mm
1.336 ฿ - 1.48 ฿ 674500 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.0 mm
5.174 ฿ - 5.735 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
17.0 mm
20.866 ฿ - 23.117 ฿ 954470 มีในสต็อก
สีขาว
PVC
32.0 mm
13.108 ฿ - 14.523 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
PVC
30.0 mm
8.347 ฿ - 9.248 ฿ 22400 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
22.0 mm
30.629 ฿ - 33.942 ฿ 18375 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
40.0 mm
  • จาก 2
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีขาว

1251369

ช่วงราคา
31.441 ฿ - 28.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
189000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    43.0 mm
LDPE สีขาว

600253

ช่วงราคา
6.013 ฿ - 5.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีขาว
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 10.0 mm | 0.394 in ; สีดำ

1251356

ช่วงราคา
3.234 ฿ - 2.919 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
964000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    14.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 32.0 mm | 1.26 in ; สีดำ

1251368

ช่วงราคา
31.441 ฿ - 28.374 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116840 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    39.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    43.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

1251362

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2313994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 8.0 mm | 0.315 in ; สีขาว

1251363

ช่วงราคา
4.255 ฿ - 3.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีขาว

1251365

ช่วงราคา
5.735 ฿ - 5.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1575000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 22.0 mm | 0.866 in ; สีดำ

1251350

ช่วงราคา
12.022 ฿ - 10.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    32.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 6.0 mm | 0.236 in ; สีดำ

1251354

ช่วงราคา
1.754 ฿ - 1.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีขาว

1251359

ช่วงราคา
14.523 ฿ - 13.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66825 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

1284230

ช่วงราคา
8.514 ฿ - 7.684 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    25.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 14.0 mm | 0.551 in ; สีขาว

1251361

ช่วงราคา
6.013 ฿ - 5.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    18.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    23.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 5.0 mm | 0.197 in ; สีดำ

1251379

ช่วงราคา
3.981 ฿ - 3.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
380000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    10.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    13.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 20.0 mm | 0.787 in ; สีดำ

1251352

ช่วงราคา
11.749 ฿ - 10.603 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    24.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    30.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 4.0 mm | 0.157 in ; สีดำ

1251366

ช่วงราคา
1.48 ฿ - 1.336 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
674500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    9.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 12.0 mm | 0.472 in ; สีดำ

1251364

ช่วงราคา
5.735 ฿ - 5.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    21.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 28.0 mm | 1.102 in ; สีขาว

1251378

ช่วงราคา
23.117 ฿ - 20.866 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
954470 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีขาว
  • ความสูงภายใน
    32.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    38.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 25.0 mm | 0.984 in ; สีดำ

1251358

ช่วงราคา
14.523 ฿ - 13.108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    30.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    36.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

1251370

ช่วงราคา
9.248 ฿ - 8.347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    22.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    27.0 mm
ปลอกโลหะกลม - มาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 35.0 mm | 1.378 in ; สีดำ

1251372

ช่วงราคา
33.942 ฿ - 30.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    47.0 mm