Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 2901787 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
2.937 ฿ - 3.253 ฿ 150919 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
5.782 ฿ - 6.408 ฿ 3135076 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ 337018 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
2.988 ฿ - 3.313 ฿ 9028855 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 1296286 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
3.893 ฿ - 4.315 ฿ 347338 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
1.981 ฿ - 2.19 ฿ 488666 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
3.081 ฿ - 3.415 ฿ 3854 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
3.243 ฿ - 3.591 ฿ 103939 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
4.881 ฿ - 5.406 ฿ 27020 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
2.088 ฿ - 2.311 ฿ 497030 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
1.647 ฿ - 1.833 ฿ 1026090 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
4.0 - 2.5 mm
3.1 - 3.2 mm
4.139 ฿ - 4.584 ฿ 1055 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
4.213 ฿ - 4.663 ฿ 2030 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
2.302 ฿ - 2.547 ฿ 1232478 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1.517 ฿ - 1.68 ฿ 15444 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.088 ฿ - 2.315 ฿ 2639 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
2.343 ฿ - 2.594 ฿ 60557 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4.269 ฿ - 4.733 ฿ 13023 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 2.8 mm | 0.083 - 0.11 in

SR-2040W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2901787 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.0 mm
  • ความยาวหมุด
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.4 - 5.0 mm | 0.173 - 0.197 in

SR-2064W

ช่วงราคา
3.253 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150919 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.1 - 2.2 mm | 0.083 - 0.087 in

SR-2048B

ช่วงราคา
6.408 ฿ - 5.782 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3135076 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.8 mm
  • ความยาวหมุด
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.9 - 3.6 mm | 0.114 - 0.142 in

SR-2048W

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
337018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.8 mm
  • ความยาวหมุด
    5.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    4.2 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.3 - 5.2 mm | 0.169 - 0.205 in

SR-2664B

ช่วงราคา
3.313 ฿ - 2.988 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9028855 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.4 mm
  • ความยาวหมุด
    7.8 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in

SR-2642W

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1296286 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 2.7 - 2.8 mm | 0.106 - 0.110 in

SR-2648B

ช่วงราคา
4.315 ฿ - 3.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
347338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.8 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.0 - 6.0 mm | 0.197 - 0.236 in

SR-3075B

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
488666 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SR-3080W

ช่วงราคา
3.415 ฿ - 3.081 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3854 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.9 - 3.6 mm | 0.114 - 0.142 in

SRVO-2048B

ช่วงราคา
3.591 ฿ - 3.243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.1 - 2.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.9 - 3.6 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.4 mm | 0.146 - 0.173 in

SRVO-2056B

ช่วงราคา
5.406 ฿ - 4.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.1 - 2.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.7 - 4.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SRVO-3080B

ช่วงราคา
2.311 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
497030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 6.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.0 - 2.5 mm | 0.157 - 0.098 in

SRVO-3065B

ช่วงราคา
1.833 ฿ - 1.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026090 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.0 - 2.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.0 - 4.0 mm | 0.118 - 0.157 in

SRVO-3555B

ช่วงราคา
4.584 ฿ - 4.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 3.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.0 - 4.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SRVO-3580B

ช่วงราคา
4.663 ฿ - 4.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • ความยาวหมุด
    9.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-4070W

ช่วงราคา
2.547 ฿ - 2.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1232478 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • ความยาวหมุด
    9.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    4.2 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 4.1 - 4.2 mm | 0.161 - 0.165 in

SR-4050B

ช่วงราคา
1.68 ฿ - 1.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15444 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SR-4050W

ช่วงราคา
2.315 ฿ - 2.088 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SR-4090W

ช่วงราคา
2.594 ฿ - 2.343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60557 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • ความยาวหมุด
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-5075B

ช่วงราคา
4.733 ฿ - 4.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • ความยาวหมุด
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm