Menu Search

หมุดย้ำ - กดยึด

มีในสต็อก

Snap Rivets เป็นโซลูชันตัวยึดที่ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งสามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ! ใช้งานได้รวดเร็วและประหยัด โดยมีขาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งขยายและล็อกชิ้นส่วนประกอบเข้าที่ได้อย่างแน่นหนา

เลือกดูผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ จากไนลอนที่มีให้เลือกหลายประเภท ทั้ง ไนลอน 6, ไนลอน 6/66 และ ไนลอน 4/6 ตัวเลือกเหล่านี้ผลิตมาพร้อมมาตรฐานการการลามไฟ UL94 V0 และ UL94 V2 นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มหมุดย้ำ Snap Rivets ของเรายังมีตัวเลือกสำหรับการใช้งานในอุณหภูมิสูงอีกด้วย หมุดย้ำในกลุ่มนี้ทำจากโพลีซัลไฟด์ (PSU) ในมาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB ซึ่งสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 311F (155C)

  • มีคุณสมบัตเป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดี
  • สี: ดำ ขาว และสีแทน
  • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
161 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวหมุด ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
4.584 ฿ - 5.081 ฿ 1115 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
8.9 mm
5.5 - 6.5 mm
5.1 - 5.2 mm
5.058 ฿ - 5.605 ฿ 50474 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.1 mm
9.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4.269 ฿ - 4.733 ฿ 3087120 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6
2.2 mm
9.0 mm
6.5 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
4.51 ฿ - 5.002 ฿ 24730 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4.496 ฿ - 4.979 ฿ 437237 มีในสต็อก
สีขาว
ไนลอน 6
1.6 mm
6.4 mm
8.5 mm
4.5 - 5.5 mm
5.1 - 5.2 mm
3.216 ฿ - 3.564 ฿ 118 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
3.758 ฿ - 4.162 ฿ 1977 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 4.2 mm
4.956 ฿ - 5.489 ฿ 5740 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
2.7 - 2.8 mm
4.956 ฿ - 5.489 ฿ 4934 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
1.0 - 2.0 mm
2.7 - 2.8 mm
4.956 ฿ - 5.489 ฿ 1940 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
3.981 ฿ - 4.408 ฿ 273605 มีในสต็อก
สีแทน
ไนลอน 4/6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
2.25 ฿ - 2.492 ฿ 97308 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.2 mm
9.0 mm
5.0 - 6.0 mm
3.1 - 3.2 mm
4.139 ฿ - 4.584 ฿ 414366 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
7.09 ฿ - 7.856 ฿ 71695 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
2.858 ฿ - 3.165 ฿ 1840120 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
4.724 ฿ - 5.234 ฿ 60058 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.4 mm
3.5 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
6.306 ฿ - 6.988 ฿ 629994 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
10.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
4.014 ฿ - 4.436 ฿ 821747 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.4 mm
5.0 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
6.13 ฿ - 6.793 ฿ 10035 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
2.5 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
1.814 ฿ - 2.004 ฿ 1601165 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
6.2 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • จาก 9
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SRVO-5085B

ช่วงราคา
5.081 ฿ - 4.584 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 6.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SRVO-5075B

ช่วงราคา
5.605 ฿ - 5.058 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50474 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.5 - 5.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ; ไนลอน 6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 5.1 - 5.2 mm | 0.201 - 0.205 in

SR-5065B

ช่วงราคา
4.733 ฿ - 4.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3087120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • ความยาวหมุด
    6.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 9.0 - 10.5 mm | 0.354 - 0.413 in

SR-4120W

ช่วงราคา
5.002 ฿ - 4.51 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24730 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.0 mm
  • ความยาวหมุด
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    8.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
หมุดล็อก - สีขาว;ไนลอน 6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SR-5075W

ช่วงราคา
4.979 ฿ - 4.496 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
437237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • ความยาวหมุด
    8.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    9.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    2.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีแทน;ไนลอน 4/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 4.5 - 5.5 mm | 0.177 - 0.217 in

SRHR-4070

ช่วงราคา
3.564 ฿ - 3.216 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    4.5 - 5.5 mm
หมุดล็อก - สีแทน;ไนลอน 4/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.5 - 6.5 mm | 0.217 - 0.256 in

SRHR-4080

ช่วงราคา
4.162 ฿ - 3.758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.6 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.5 - 6.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.7 - 3.6 mm | 0.106 - 0.142 in

SRVO-2648B

ช่วงราคา
5.489 ฿ - 4.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.8 mm
  • ความยาวหมุด
    6.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in

SRVO-2632B

ช่วงราคา
5.489 ฿ - 4.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4934 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    3.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 6.5 mm | 0.079 - 0.256 in

SRVO-2642B

ช่วงราคา
5.489 ฿ - 4.956 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    4.2 mm
  • ความยาวหมุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    5.0 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
หมุดล็อก - สีแทน; ไนลอน 4/6; ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 3.1 - 3.2 mm | 0.122 - 0.126 in

SRHR-3055

ช่วงราคา
4.408 ฿ - 3.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
273605 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    7.5 - 4.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.0 - 6.0 mm | 0.197 - 0.236 in

SRVO-3075B

ช่วงราคา
2.492 ฿ - 2.25 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97308 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.1 - 3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.0 - 6.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.7 - 4.6 mm | 0.146 - 0.181 in

SRVO-3560B

ช่วงราคา
4.584 ฿ - 4.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
414366 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    7.1 mm
  • เส้นผ่านศููนย์กลางหัวหมุด
    6.4 mm
  • ส่วนสูงหัวหมุด
    1.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

SRVO-6080B

ช่วงราคา
7.856 ฿ - 7.09 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71695 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 5.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 4.5 mm | 0.138 - 0.177 in

SRVO-4060B

ช่วงราคา
3.165 ฿ - 2.858 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1840120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 4.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.5 - 4.5 mm | 0.138 - 0.177 in

SRVO-5065B

ช่วงราคา
5.234 ฿ - 4.724 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.4 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.5 - 4.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 4.0 mm | 0.098 - 0.157 in

SRVO-6060B

ช่วงราคา
6.988 ฿ - 6.306 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
629994 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    6.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.1 - 6.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 4.0 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.5 - 3.5 mm | 0.098 - 0.138 in

SRVO-4050B

ช่วงราคา
4.436 ฿ - 4.014 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
821747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    5.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.5 - 3.5 mm
หมุดล็อก - สีดำ;ไนลอน 6/6; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 7.5 - 8.5 mm | 0.295 - 0.335 in

SRVO-4100B

ช่วงราคา
6.793 ฿ - 6.13 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    7.5 - 8.5 mm
หมุดล็อก - ;; สีดำ;ไนลอน 6/6;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.5 - 7.5 mm | 0.256 - 0.295 in

SRVO-4090B

ช่วงราคา
2.004 ฿ - 1.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1601165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 4.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.5 - 7.5 mm