| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 5.605 ฿ |
| 10000 - 39999 | 5.322 ฿ |
| 40000 + | 5.058 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวของจุดยึด | 7.5 mm |
|---|---|
| ความยาวของจุดยึด | 0.295 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.374 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 9.5 mm |
| ความสูงหัว | 2.1 mm |
| ความสูงหัว | 0.083 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 0.201 - 0.205 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | 5.1 - 5.2 mm |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 0.177 - 0.217 in |
| ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | 4.5 - 5.5 mm |
| สี | สีดำ |
| วัสดุเต็ม | ไนลอน 6/6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ