Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดไดรฟ์มีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามีหลายวัสดุให้เลือก ทั้งที่ทำจากอะซีทัลสีธรรมชาติ มาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB, โพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีธรรมชาติ, และไนลอน 6/6 สีดำและสีธรรมชาติซึ่งมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
ตัวยึดไดรฟ์เป็นหมุดย้ำอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า หมุดย้ำเหล่านี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อ ติดตั้ง และยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ทั้งหมด
ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ทั้งหมด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ทั้งหมด
แสดงเพิ่มเติม แสดงน้อยลง
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ทั้งหมด
สี ทั้งหมด
วัสดุ ทั้งหมด
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
1.1154 ฿ - 1.2314 ฿ 2 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
POM
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
3.3194 ฿ - 3.6764 ฿ 391747 มีในสต็อก
3.9 mm
ธรรมชาติ
POM
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
2.4137 ฿ - 2.677 ฿ 67973 มีในสต็อก
7.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
0.9816 ฿ - 1.0886 ฿ 29112 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
POM
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.3385 ฿ - 1.4768 ฿ 2150062 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
0.8209 ฿ - 0.9102 ฿ 19205 มีในสต็อก
4.7 mm
สีดำ
POM
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.1199 ฿ - 1.2359 ฿ 54 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0.8388 ฿ - 0.9325 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
3.9 mm
สีดำ
POM
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
1.4009 ฿ - 1.5526 ฿ 126818 มีในสต็อก
7.8 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
1.0396 ฿ - 1.1556 ฿ 1050212 มีในสต็อก
3.9 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0.3302 ฿ - 0.3614 ฿ 133742 มีในสต็อก
3.2 mm
สีดำ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
2.8911 ฿ - 3.199 ฿ 797746 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.0128 ฿ - 1.1199 ฿ 18 มีในสต็อก
5.5 mm
สีดำ
POM
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
0.9726 ฿ - 1.0797 ฿ 15718 มีในสต็อก
4.7 mm
สีดำ
POM
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.3563 ฿ - 1.5036 ฿ 1284 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
11.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
0.7049 ฿ - 0.7808 ฿ 447066 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
7.4509 ฿ - 8.2495 ฿ 395400 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
POM
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1.3429 ฿ - 1.4902 ฿ 1833 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
11.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.2626 ฿ - 1.4009 ฿ 768 มีในสต็อก
7.8 mm
ธรรมชาติ
POM
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
1.4589 ฿ - 1.6106 ฿ 937 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
  • จาก 2
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

137006000005

ช่วงราคา
1.2314 ฿ - 1.1154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

137002000005

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.3194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
391747 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DFVO-137-050

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.4137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003100005

ช่วงราคา
1.0886 ฿ - 0.9816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

DF-137-040

ช่วงราคา
1.4768 ฿ - 1.3385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2150062 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003059905

ช่วงราคา
0.9102 ฿ - 0.8209 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

DF-137-060

ช่วงราคา
1.2359 ฿ - 1.1199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

137002059905

ช่วงราคา
0.9325 ฿ - 0.8388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DF-137-050

ช่วงราคา
1.5526 ฿ - 1.4009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
126818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ;ขันตัวยึด - ; ; ; ธรรมชาติ;อะซีทัล;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

DF-137-020

ช่วงราคา
1.1556 ฿ - 1.0396 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050212 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137000859905

ช่วงราคา
0.3614 ฿ - 0.3302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
133742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-030

ช่วงราคา
3.199 ฿ - 2.8911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
797746 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

137006059905

ช่วงราคา
1.1199 ฿ - 1.0128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003159905

ช่วงราคา
1.0797 ฿ - 0.9726 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-031

ช่วงราคา
1.5036 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137001000005

ช่วงราคา
0.7808 ฿ - 0.7049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
447066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

137004059905

ช่วงราคา
8.2495 ฿ - 7.4509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
395400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DFVO-137-031

ช่วงราคา
1.4902 ฿ - 1.3429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1833 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

137005000005

ช่วงราคา
1.4009 ฿ - 1.2626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
768 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DFVO-137-030

ช่วงราคา
1.6106 ฿ - 1.4589 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
937 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm