Menu Search

หมุดยึด - ตัวยึดแบบกด

มีในสต็อก

ตัวยึดไดรฟ์มีลักษณะกลวง ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นระหว่างขั้นตอนการใส่และถอด ทำให้สามารถติดตั้งและถอดออกได้ง่าย วงแหวนจะขยายออกเมื่อเสียบหมุด ให้ความกระชับพอดี

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ของเรามีหลายวัสดุให้เลือก ทั้งที่ทำจากอะซีทัลสีธรรมชาติ มาตรฐานต้านการลามไฟ UL94 HB, โพลีออกซีเมทิลีน (POM) ที่มีให้เลือกระหว่างสีดำและสีธรรมชาติ, และไนลอน 6/6 สีดำและสีธรรมชาติซึ่งมีมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0
ตัวยึดไดรฟ์เป็นหมุดย้ำอเนกประสงค์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการหมุดยึดด้านหน้า หมุดย้ำเหล่านี้ทำให้สามารถเชื่อมต่อ ติดตั้ง และยึดติดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้ง สามารถใช้เป็นจุกสำหรับตกแต่งรูได้เป็นอย่างดี

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
30 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความหนาของแผงที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด สั่งซื้อ
2.146 ฿ - 2.3736 ฿ 356888 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
12.0 mm
1.5 mm
6.5 mm
1.3563 ฿ - 1.5036 ฿ 1284 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
11.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
1.0128 ฿ - 1.1199 ฿ 18 มีในสต็อก
5.5 mm
สีดำ
POM
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
2.4137 ฿ - 2.677 ฿ 67973 มีในสต็อก
7.8 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
14.0 mm
1.5 mm
7.0 mm
0.3302 ฿ - 0.3614 ฿ 519 มีในสต็อก
3.2 mm
ธรรมชาติ
POM
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
5.2022 ฿ - 5.7688 ฿ 2017 มีในสต็อก
4.7 mm
ธรรมชาติ
POM
10.0 mm
1.0 mm
5.5 mm
3.3194 ฿ - 3.6764 ฿ 52669 มีในสต็อก
3.9 mm
ธรรมชาติ
POM
9.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
3.8816 ฿ - 4.3099 ฿ 476725 มีในสต็อก
3.2 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
3.3328 ฿ - 3.6897 ฿ 2812 มีในสต็อก
3.2 mm
ธรรมชาติ
อะซีทัล
8.0 mm
1.0 mm
4.5 mm
1.1154 ฿ - 1.2314 ฿ 2 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
POM
12.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
  • จาก 2
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 6.4 mm | 0.252 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 6.5 mm | 0.059 - 0.256 in

DFVO-137-040

ช่วงราคา
2.3736 ฿ - 2.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
356888 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 6.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; อะซีทัล ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

DF-137-031

ช่วงราคา
1.5036 ฿ - 1.3563 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.9 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - สีดำ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

137006059905

ช่วงราคา
1.1199 ฿ - 1.0128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.8 mm | 0.307 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.0 mm | 0.059 - 0.276 in

DFVO-137-050

ช่วงราคา
2.677 ฿ - 2.4137 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    7.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.2 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

137000800005

ช่วงราคา
0.3614 ฿ - 0.3302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.7 mm | 0.185 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.5 mm | 0.039 - 0.217 in

137003000005

ช่วงราคา
5.7688 ฿ - 5.2022 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.9 mm | 0.154 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 5.0 mm | 0.039 - 0.197 in

137002000005

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.3194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.9 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 5.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    14.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; ไนลอน ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

DFVO-137-010

ช่วงราคา
4.3099 ฿ - 3.8816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
476725 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ;ขันตัวยึด - ; ; ; ธรรมชาติ;อะซีทัล;เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 4.5 mm | 0.039 - 0.177 in

DF-137-010

ช่วงราคา
3.6897 ฿ - 3.3328 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    3.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 4.5 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
หมุดย้ำ ขันตัวยึด - ธรรมชาติ; POM ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 5.5 mm | 0.217 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 - 9.0 mm | 0.236 - 0.354 in

137006000005

ช่วงราคา
1.2314 ฿ - 1.1154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 - 9.0 mm
  • ความยาวของจุดยึด
    18.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm