หมุดยึดแบบหัวจมใช้สำหรับรูแบบเคาเตอร์ซิงค์และการใช้งานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ผิวงานแบบเรียบ ออกแบบมาเพื่อให้รีเวทพออยู่ในตำแหน่งพอดีกับพื้นผิว ซึ่งหมายความว่าหัวของหมุดยึดจะไม่ยื่นออกมาเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว หมุดยึดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานรางสไลด์
หมุดยึดเหล่านี้ยังได้รับประโยชน์จากการออกแบบเพื่อทนทานต่อการงัดแงะ และสามารถรองรับรูเคาเตอร์ซิงค์ตามข้อกำหนด DIN ISO 7721
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดรูคว้าน | สี | ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0154 ฿ - 4.4482 ฿ | 37631 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีดำ
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
4.1225 ฿ - 4.5642 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.409 in
10.4 mm
|
สีขาว
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
3.7433 ฿ - 4.1404 ฿ | 89582 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีดำ
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
4.0377 ฿ - 4.475 ฿ | 15946 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีขาว
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
5.403 ฿ - 5.9875 ฿ | 1120 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีดำ
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
4.0333 ฿ - 4.4705 ฿ | 376357 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีดำ
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
4.0511 ฿ - 4.4794 ฿ | 3148 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีขาว
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
6.2596 ฿ - 6.9333 ฿ | 590 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีขาว
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
3.9441 ฿ - 4.3679 ฿ | 1120 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีดำ
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
4.0154 ฿ - 4.4438 ฿ | 1148 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีขาว
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
3.9441 ฿ - 4.3679 ฿ | 2094 มีในสต็อก |
0.37 in
9.4 mm
|
สีขาว
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ