Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
4.5776 ฿ - 5.0728 ฿ 13997 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
11.1 mm
7.2 mm
6.5184 ฿ - 7.2189 ฿ 388553 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
32.6 mm
26.0 mm
6.1838 ฿ - 6.8575 ฿ 3035 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
15.1 mm
8.5 mm
11.1674 ฿ - 12.372 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
54.7 mm
50.8 mm
3.8147 ฿ - 4.2207 ฿ 1026 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15.7 mm
21.1 mm
10.0 mm
2.3245 ฿ - 2.5833 ฿ 10558 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
19.1 mm
6.7 mm
5.5413 ฿ - 6.1392 ฿ 1063 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
45.3 mm
38.7 mm
1.9676 ฿ - 2.1773 ฿ 513 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11.1 mm
7.2 mm
1.7445 ฿ - 1.9408 ฿ 314241 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
11.1 mm
7.2 mm
3.1945 ฿ - 3.5425 ฿ 9917 มีในสต็อก
6.4 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
15.4 mm
3.2 mm
2.204 ฿ - 2.4405 ฿ 1060990 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
11.1 mm
7.2 mm
2.7751 ฿ - 3.074 ฿ 20 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
15 mm
10.7 mm
4.7248 ฿ - 5.2379 ฿ 1010 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
15 mm
5.7 mm
4.3679 ฿ - 4.8453 ฿ 1030 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
15 mm
10.7 mm
4.3545 ฿ - 4.8185 ฿ 56178 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
8.6 mm
4.3 mm
2.097 ฿ - 2.3245 ฿ 361644 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
8.6 mm
4.3 mm
4.4661 ฿ - 4.9435 ฿ 146 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.0 mm
16.5 mm
12.1 mm
4.4482 ฿ - 4.9256 ฿ 228377 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.0 mm
33.7 mm
29.2 mm
3.9619 ฿ - 4.3947 ฿ 2063 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
24.7 mm
15.0 mm
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 3015 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
8.6 mm
4.3 mm
  • จาก 10
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-7.1-11.1-12

ช่วงราคา
5.0728 ฿ - 4.5776 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13997 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.9 - 26.0 mm | 0.075 - 1.024 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-11

ช่วงราคา
7.2189 ฿ - 6.5184 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
388553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    32.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.59 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.9 - 26.0 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.9 - 8.5 mm | 0.035 - 0.335 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-5

ช่วงราคา
6.8575 ฿ - 6.1838 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3035 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.78 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.9 - 8.5 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.281 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 50.8 mm | 0.062 - 2.000 in

XT2812000A

ช่วงราคา
12.372 ฿ - 11.1674 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    54.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 50.8 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 10.0 mm | 0.079 - 0.394 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BPF-F3T31

ช่วงราคา
4.2207 ฿ - 3.8147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    21.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.7 mm
  • ความสูงหัว
    2.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 10.0 mm
ล็อคสปริง -; ; ;;ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.7 mm | 0.264 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

PL-250-12-01

ช่วงราคา
2.5833 ฿ - 2.3245 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10558 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 14.6 - 38.7 mm | 0.575 - 1.524 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-13

ช่วงราคา
6.1392 ฿ - 5.5413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    45.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.59 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    14.6 - 38.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-11.1-16

ช่วงราคา
2.1773 ฿ - 1.9676 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-11.1-8

ช่วงราคา
1.9408 ฿ - 1.7445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
314241 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 - 4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ล็อคสปริง -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 mm | 0.126 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

PL-250-10-01

ช่วงราคา
3.5425 ฿ - 3.1945 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.2 mm
-; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-11.1-12

ช่วงราคา
2.4405 ฿ - 2.204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 - 4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-15-8

ช่วงราคา
3.074 ฿ - 2.7751 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 mm | 0.224 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-15-16

ช่วงราคา
5.2379 ฿ - 4.7248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-15-12

ช่วงราคา
4.8453 ฿ - 4.3679 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-8.6-8

ช่วงราคา
4.8185 ฿ - 4.3545 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-8.6-12

ช่วงราคา
2.3245 ฿ - 2.097 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
361644 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 3.2 - 12.1 mm | 0.126 - 0.476 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-2

ช่วงราคา
4.9435 ฿ - 4.4661 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.78 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    3.2 - 12.1 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 20.3 - 29.2 mm | 0.799 - 1.15 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-4

ช่วงราคา
4.9256 ฿ - 4.4482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
228377 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    33.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.78 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    20.3 - 29.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 15.0 mm | 0.079 - 0.591 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BPF-F1G12

ช่วงราคา
4.3947 ฿ - 3.9619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2063 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    24.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.6 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 15.0 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-8.6-8

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm