Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
6.853 ฿ - 7.5936 ฿ 569880 มีในสต็อก
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.5 mm
12.7 mm
8.0 mm
แบบที่ 1
2.90 ฿ - 3.2079 ฿ 3000 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
8.7 mm
5.3 mm
3.2 mm
Type 2
15.9056 ฿ - 17.6233 ฿ 33 มีในสต็อก
10.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
21.8 mm
28.2 mm
20.0 mm
แบบที่ 1
7.1609 ฿ - 7.9372 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
25.4 mm
22.2 mm
Type 2
10.0297 ฿ - 11.1094 ฿ 19 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
20 mm
29.2 mm
25.4 mm
Type 2
5.6395 ฿ - 6.2418 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
20.7 mm
15.9 mm
5.5413 ฿ - 6.1392 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
17.8 mm
19.3 mm
15.9 mm
Type 2
22.9817 ฿ - 25.4668 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
56.2 mm
50.8 mm
7.085 ฿ - 7.8569 ฿ 2611023 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
50.8 mm
43.8 mm
5.7198 ฿ - 6.331 ฿ 32058 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
27.6 mm
21.0 mm
7.6204 ฿ - 8.4413 ฿ 440048 มีในสต็อก
4.7 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
11.5 mm
12.2 mm
3.0 mm
17.9892 ฿ - 19.93 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.4 mm
49.8 mm
44.5 mm
1.3831 ฿ - 1.5348 ฿ 1102328 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
10.2 mm
7.1 mm
6.35 mm
4.3322 ฿ - 4.8051 ฿ 35948 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
15 mm
10.7 mm
4.0288 ฿ - 4.4705 ฿ 54 มีในสต็อก
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
21.8 mm
28.2 mm
20.0 mm
แบบที่ 1
5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ 663894 มีในสต็อก
4.8 mm
ใส
PP
11 mm
17.3 mm
13.0 mm
แบบที่ 1
4.9524 ฿ - 5.4878 ฿ 19 มีในสต็อก
6.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
15.5 mm
8.9 mm
แบบที่ 1
1.0663 ฿ - 1.1868 ฿ 1501575 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
8.6 mm
4.3 mm
1.9542 ฿ - 2.1639 ฿ 905 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
8.6 mm
4.3 mm
2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ 40576 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
8.6 mm
4.3 mm
  • จาก 10
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.0 - 8.0 mm | 0.079 - 0.315 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468840

ช่วงราคา
7.5936 ฿ - 6.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
569880 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.5 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.0 - 8.0 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 3.2 mm | 0.125 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT1250125A

ช่วงราคา
3.2079 ฿ - 2.90 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.7 mm
  • ความสูงหัว
    1.6 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 3.2 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 20.0 mm | 0.059 - 0.787 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468855

ช่วงราคา
17.6233 ฿ - 15.9056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    28.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 10 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 20.0 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2500875A

ช่วงราคา
7.9372 ฿ - 7.1609 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    25.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 22.2 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 7.1 mm | 0.281 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2811000A

ช่วงราคา
11.1094 ฿ - 10.0297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    29.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 25.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 15.9 mm | 0.062 - 0.625 in

XT3750625A

ช่วงราคา
6.2418 ฿ - 5.6395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    20.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 15.9 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 6.4 mm | 0.250 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT2500625A

ช่วงราคา
6.1392 ฿ - 5.5413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 15.9 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 50.8 mm | 0.062 - 2.000 in

XT3752000A

ช่วงราคา
25.4668 ฿ - 22.9817 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    56.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 50.8 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 19.7 - 43.8 mm | 0.776 - 1.724 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-14

ช่วงราคา
7.8569 ฿ - 7.085 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2611023 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    50.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.59 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    19.7 - 43.8 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 13.3 - 21.0 mm | 0.524 - 0.827 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-8

ช่วงราคา
6.331 ฿ - 5.7198 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    27.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.78 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    13.3 - 21.0 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.8 - 3.0 mm | 0.031 - 0.118 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BPF-A414

ช่วงราคา
8.4413 ฿ - 7.6204 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
440048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    12.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.7 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.8 - 3.0 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 9.5 mm | 0.375 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 44.5 mm | 0.062 - 1.750 in

XT3751750A

ช่วงราคา
19.93 ฿ - 17.9892 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    49.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 44.5 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

PFP-7-01

ช่วงราคา
1.5348 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1102328 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    7.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.2 mm
  • ความสูงหัว
    1.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.4 - 6.35 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 - 10.7 mm | 0.224 - 0.421 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-15-8

ช่วงราคา
4.8051 ฿ - 4.3322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35948 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 - 10.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 20.0 mm | 0.059 - 0.787 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468831

ช่วงราคา
4.4705 ฿ - 4.0288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    28.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.8 mm
  • ความสูงหัว
    3.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 - 10 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 20.0 mm
หมุดตะขอ -; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 4.8 mm | 0.189 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 - 13.0 mm | 0.028 - 0.512 in;ใส;PP

495222

ช่วงราคา
6.3265 ฿ - 5.7108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
663894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    17.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    11 mm
  • ความสูงหัว
    1.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.7 - 13.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.3 - 8.9 mm | 0.091 - 0.35 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468844

ช่วงราคา
5.4878 ฿ - 4.9524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    2.4 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.0 - 6.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.3 - 8.9 mm
-; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-8.6-8

ช่วงราคา
1.1868 ฿ - 1.0663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1501575 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 - 4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-8.6-16

ช่วงราคา
2.1639 ฿ - 1.9542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-8.6-12

ช่วงราคา
2.6056 ฿ - 2.3557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40576 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm