หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.9817 ฿ - 25.4668 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
2.213 in
56.2 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
|
||
| 6.4738 ฿ - 7.1698 ฿ | 1210969 มีในสต็อก |
0.343 in
8.7 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.7198 ฿ - 6.331 ฿ | 32058 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 7.6204 ฿ - 8.4413 ฿ | 440048 มีในสต็อก |
0.185 in
4.7 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.482 in
12.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 17.9892 ฿ - 19.93 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.959 in
49.8 mm
|
1.750 in
44.5 mm
|
|
||
| 1.3831 ฿ - 1.5348 ฿ | 1102328 มีในสต็อก |
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
|
||
| 4.3322 ฿ - 4.8051 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 3.2079 ฿ - 3.5604 ฿ | 3887 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.591 in
15 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1.9185 ฿ - 2.1193 ฿ | 4 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.350 in
8.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 5.113 ฿ - 5.6707 ฿ | 1500 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.510 in
13 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Type 2
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Type 2
|
|||
| 21.6834 ฿ - 24.0302 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 2.9313 ฿ - 3.2436 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 5.7198 ฿ - 6.331 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 22.4285 ฿ - 24.86 ฿ | 10 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.451 in
36.9 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
|
||
| 6.6522 ฿ - 7.3661 ฿ | 93375 มีในสต็อก |
0.28 in
7.1 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
|
||
| 7.2278 ฿ - 8.013 ฿ | 285272 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 4.591 ฿ - 5.0818 ฿ | 27134 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 4.5464 ฿ - 5.0327 ฿ | 58625 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1.8783 ฿ - 2.0791 ฿ | 1817252 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ