Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว
ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง
หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด | สี | วัสดุ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | ความยาวของจุดยึด | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ประเภท | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8159 ฿ - 2.0166 ฿ | 2054 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 6.4738 ฿ - 7.1698 ฿ | 1210969 มีในสต็อก |
0.343 in
8.7 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 7.2278 ฿ - 8.013 ฿ | 1027674 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.1442 ฿ - 5.693 ฿ | 55019 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.945 in
24 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 6.4738 ฿ - 7.1698 ฿ | 145419 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 5.7108 ฿ - 6.3265 ฿ | 2002556 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.433 in
11 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 17.7259 ฿ - 19.64 ฿ | 1918 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
ใส
|
PP
|
1.181 in
30 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 3.0428 ฿ - 3.3774 ฿ | 16931 มีในสต็อก |
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
1.370 in
34.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
Type 2
|
|||
| 21.6834 ฿ - 24.0302 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
1.380 in
35.1 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 2.9313 ฿ - 3.2436 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.460 in
11.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
Type 2
|
||
| 5.7198 ฿ - 6.331 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.390 in
9.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Type 2
|
||
| 6.1838 ฿ - 6.8575 ฿ | 3035 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 11.1674 ฿ - 12.372 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.787 in
20 mm
|
2.153 in
54.7 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
|
||
| 1.1332 ฿ - 1.2626 ฿ | 83502 มีในสต็อก |
0.138 in
3.5 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 7.2278 ฿ - 8.013 ฿ | 285272 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
แบบที่ 1
|
||
| 1.7579 ฿ - 1.9497 ฿ | 391385 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 4.5464 ฿ - 5.0327 ฿ | 58625 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.630 in
16 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 1.8783 ฿ - 2.0791 ฿ | 1817252 มีในสต็อก |
0.189 in
4.8 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 4.3545 ฿ - 4.8185 ฿ | 110178 มีในสต็อก |
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ