Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
158 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
2.951 ฿ - 3.271 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
14.2 mm
2.798 ฿ - 3.10 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
9.7 mm
2.38 ฿ - 2.636 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
6.7 mm
2.436 ฿ - 2.701 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
15.5 mm
1.522 ฿ - 1.684 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
8.2 mm
2.069 ฿ - 2.292 ฿ 10000 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
12.6 mm
8.719 ฿ - 9.661 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
27.7 mm
12.936 ฿ - 14.333 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
38.7 mm
3.601 ฿ - 3.99 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
20.3 mm
9.285 ฿ - 10.287 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
29.5 mm
10.556 ฿ - 11.698 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
30.9 mm
23.27 ฿ - 25.785 ฿ 800 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
45.1 mm
3.856 ฿ - 4.273 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
24.7 mm
2.756 ฿ - 3.053 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
17.2 mm
7.457 ฿ - 8.264 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
5.2 mm
6.422 ฿ - 7.113 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
23.4 mm
1.977 ฿ - 2.19 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
LDPE
18.6 mm
2.654 ฿ - 2.942 ฿ 5000 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
11.1 mm
  • จาก 8
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.2 mm | 0.558 in ;

I5/8A

ช่วงราคา
3.271 ฿ - 2.951 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.2 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 9.7 mm | 0.380 in ;

I7/16A

ช่วงราคา
3.10 ฿ - 2.798 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    9.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 6.7 mm | 0.262 in ;

I5/16A

ช่วงราคา
2.636 ฿ - 2.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    6.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 15.5 mm | 0.610 in ;

I11/16A

ช่วงราคา
2.701 ฿ - 2.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    15.5 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 8.2 mm | 0.324 in ;

I3/8A

ช่วงราคา
1.684 ฿ - 1.522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    8.2 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.6 mm | 0.495 in ;

I9/16A

ช่วงราคา
2.292 ฿ - 2.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    12.6 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 27.7 mm | 1.090 in ;

I1-3/16A

ช่วงราคา
9.661 ฿ - 8.719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    27.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 38.7 mm | 1.525 in ;

I1-5/8A

ช่วงราคา
14.333 ฿ - 12.936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    38.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.3 mm | 0.798 in ;

I7/8A

ช่วงราคา
3.99 ฿ - 3.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    20.3 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 29.5 mm | 1.160 in ;

I1-1/4A

ช่วงราคา
10.287 ฿ - 9.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    29.5 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 30.9 mm | 1.215 in ;

I1-5/16A

ช่วงราคา
11.698 ฿ - 10.556 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    30.9 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 45.1 mm | 1.775 in ;

I1-7/8A

ช่วงราคา
25.785 ฿ - 23.27 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    45.1 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.7 mm | 0.972 in ;

I1-1/16A

ช่วงราคา
4.273 ฿ - 3.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 17.2 mm | 0.676 in ;

I3/4A

ช่วงราคา
3.053 ฿ - 2.756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    17.2 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 5.2 mm | 0.206 in ;

I1/4A

ช่วงราคา
8.264 ฿ - 7.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    5.2 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 23.4 mm | 0.922 in ;

I1A

ช่วงราคา
7.113 ฿ - 6.422 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    23.4 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.6 mm | 0.732 in ;

I13/16A

ช่วงราคา
2.19 ฿ - 1.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.6 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.1 mm | 0.437 in ;

I1/2A

ช่วงราคา
2.942 ฿ - 2.654 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    11.1 mm