Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงหัว | สี | วัสดุ | ความสูงของตัวยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.951 ฿ - 3.271 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.558 in
14.2 mm
|
||
| 2.798 ฿ - 3.10 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 2.38 ฿ - 2.636 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.262 in
6.7 mm
|
||
| 2.654 ฿ - 2.942 ฿ | 5000 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 9.285 ฿ - 10.287 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.160 in
29.5 mm
|
||
| 3.856 ฿ - 4.273 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
| 2.756 ฿ - 3.053 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.676 in
17.2 mm
|
||
| 3.601 ฿ - 3.99 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.798 in
20.3 mm
|
||
| 8.719 ฿ - 9.661 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.090 in
27.7 mm
|
||
| 57.792 ฿ - 64.042 ฿ | 37070 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
3.642 in
92.5 mm
|
||
| 5.206 ฿ - 5.768 ฿ | 331229 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2.153 ฿ - 2.385 ฿ | 183670 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 2.65 ฿ - 2.937 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 7.419 ฿ - 8.222 ฿ | 100 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
||
| 1.791 ฿ - 1.986 ฿ | 221780 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1.935 ฿ - 2.144 ฿ | 960900 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0.469 ฿ - 0.52 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 2.719 ฿ - 3.016 ฿ | 304471 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
||
| 11.739 ฿ - 13.011 ฿ | 6900 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 2.004 ฿ - 2.223 ฿ | 16416 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ