Menu Search

จุกแบบกด

มีในสต็อก

จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
130 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงหัว สี วัสดุ ความสูงของตัวยึด เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด สั่งซื้อ
5.3272 ฿ - 5.9027 ฿ 44274 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
49.3 mm
2.6636 ฿ - 2.9536 ฿ 418393 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
18.7 mm
5.3316 ฿ - 5.9027 ฿ 96007 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
34.8 mm
1.3429 ฿ - 1.4902 ฿ 793523 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
14.4 mm
3.7299 ฿ - 4.1314 ฿ 890 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
24.6 mm
1.7311 ฿ - 1.9229 ฿ 525092 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
6.3 mm
2.7974 ฿ - 3.1053 ฿ 1014 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
18.7 mm
2.4806 ฿ - 2.7483 ฿ 184017 มีในสต็อก
กลม
ธรรมชาติ
LDPE
18.7 mm
1.9899 ฿ - 2.204 ฿ 10000 มีในสต็อก
แบน
สีเหลือง
LDPE
12.6 mm
8.3833 ฿ - 9.2891 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
27.7 mm
12.4389 ฿ - 13.7819 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
แบน
สีเหลือง
LDPE
38.7 mm
2.4226 ฿ - 2.6859 ฿ 7170 มีในสต็อก
แบน
ธรรมชาติ
LDPE
18.4 mm
34.2115 ฿ - 37.9147 ฿ 70 มีในสต็อก
โดม
ธรรมชาติ
LDPE
85.0 mm
0.87 ฿ - 0.9637 ฿ 26777 มีในสต็อก
แบน
สีน้ำเงิน
LDPE
11.0 mm
51.1746 ฿ - 56.7025 ฿ 709 มีในสต็อก
แบน
ธรรมชาติ
LDPE
59.6 mm
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ 165744 มีในสต็อก
แบน
ธรรมชาติ
LDPE
21.2 mm
2.5833 ฿ - 2.8599 ฿ 1058 มีในสต็อก
แบน
ธรรมชาติ
LDPE
20.5 mm
2.7394 ฿ - 3.0339 ฿ 4424 มีในสต็อก
แบน
สีน้ำเงิน
LDPE
24.8 mm
68.432 ฿ - 75.8249 ฿ 911 มีในสต็อก
แบน
ธรรมชาติ
LDPE
86.5 mm
57.4163 ฿ - 63.6135 ฿ 3887 มีในสต็อก
แบน
ธรรมชาติ
LDPE
73.7 mm
  • จาก 7
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 49.3 mm | 1.941 in ; ความสูงของตัวยึด 16.0 mm | 0.63 in

1258454

ช่วงราคา
5.9027 ฿ - 5.3272 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44274 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    49.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.7 mm | 0.736 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

1287225

ช่วงราคา
2.9536 ฿ - 2.6636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
418393 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 34.8 mm | 1.37 in ; ความสูงของตัวยึด 12.0 mm | 0.472 in

1255334

ช่วงราคา
5.9027 ฿ - 5.3316 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96007 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    34.8 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 14.4 mm | 0.567 in ; ความสูงของตัวยึด 5.5 mm | 0.217 in

1255331

ช่วงราคา
1.4902 ฿ - 1.3429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
793523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    14.4 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงของตัวยึด 9.0 mm | 0.354 in

1255333

ช่วงราคา
4.1314 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    24.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 6.3 mm | 0.248 in ; ความสูงของตัวยึด 4.0 mm | 0.157 in

1287228

ช่วงราคา
1.9229 ฿ - 1.7311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
525092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    9.6 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.7 mm | 0.736 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

1287229

ช่วงราคา
3.1053 ฿ - 2.7974 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1014 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.7 mm | 0.736 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

1287226

ช่วงราคา
2.7483 ฿ - 2.4806 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
184017 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    กลม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด
    18.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 12.6 mm | 0.495 in ; ความสูงของตัวยึด 7.4 mm | 0.290 in

I9/16A

ช่วงราคา
2.204 ฿ - 1.9899 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    12.6 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 27.7 mm | 1.090 in ; ความสูงของตัวยึด 8.6 mm | 0.340 in

I1-3/16A

ช่วงราคา
9.2891 ฿ - 8.3833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/16
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    27.7 mm
จุกเกลียว SAE - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 38.7 mm | 1.525 in ; ความสูงของตัวยึด 11.7 mm | 0.460 in

I1-5/8A

ช่วงราคา
13.7819 ฿ - 12.4389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/8
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    38.7 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 18.4 mm | 0.724 in ; ความสูงของตัวยึด 8.0 mm | 0.315 in

12791

ช่วงราคา
2.6859 ฿ - 2.4226 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    25.0 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 85.0 mm | 3.346 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

055085000003

ช่วงราคา
37.9147 ฿ - 34.2115 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    93.5 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 11.0 mm | 0.433 in ; ความสูงของตัวยึด 7.0 mm | 0.276 in

12513

ช่วงราคา
0.9637 ฿ - 0.87 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26777 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2” x 20 UNF/JIC
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 59.6 mm | 2.346 in ; ความสูงของตัวยึด 18.0 mm | 0.709 in

465695

ช่วงราคา
56.7025 ฿ - 51.1746 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
709 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    73.5 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 21.2 mm | 0.835 in ; ความสูงของตัวยึด 7.5 mm | 0.295 in

12793

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
165744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 20.5 mm | 0.807 in ; ความสูงของตัวยึด 10.7 mm | 0.421 in

12980

ช่วงราคา
2.8599 ฿ - 2.5833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1058 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    30.0 mm
จุกเปล่าแบบกดยึด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 24.8 mm | 0.976 in ; ความสูงของตัวยึด 10.0 mm | 0.394 in

12519

ช่วงราคา
3.0339 ฿ - 2.7394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4424 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/16" x 12 UNF/JIC
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 86.5 mm | 3.406 in ; ความสูงของตัวยึด 17.4 mm | 0.685 in

465698

ช่วงราคา
75.8249 ฿ - 68.432 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
911 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    99.3 mm
จุกอุดแบบกด - ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด 73.7 mm | 2.902 in ; ความสูงของตัวยึด 17.4 mm | 0.685 in

465696

ช่วงราคา
63.6135 ฿ - 57.4163 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3887 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน
    82.3 mm