Menu Search

จุกเปล่าอุดสายเคเบิลแบบกดเข้า

มีในสต็อก

จุกเปล่าสายเคเบิลแบบกดเข้าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
5 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สั่งซื้อ
22.4686 ฿ - 24.8957 ฿ 1154 มีในสต็อก
44.3 mm
6.157 ฿ - 6.8218 ฿ 846 มีในสต็อก
28.8 mm
6.5719 ฿ - 7.2813 ฿ 16830 มีในสต็อก
31.8 mm
29.5403 ฿ - 32.7348 ฿ 14129 มีในสต็อก
50.0 mm
10.9265 ฿ - 12.1088 ฿ 16515 มีในสต็อก
39.1 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 44.3 mm | 1.744 in ; ; ยางซิลิโคน ; สีดำ

551849

ช่วงราคา
24.8957 ฿ - 22.4686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    44.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    16.5 mm
จุกเปล่า - ; ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 28.8 mm | 1.134 in;ยางซิลิโคน;สีดำ

551846

ช่วงราคา
6.8218 ฿ - 6.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
846 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.5 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 31.8 mm | 1.252 in ; ; ยางซิลิโคน ; สีดำ

551847

ช่วงราคา
7.2813 ฿ - 6.5719 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    31.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    12.3 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 50.0 mm | 1.969 in ; ; ยางซิลิโคน ; สีดำ

551850

ช่วงราคา
32.7348 ฿ - 29.5403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    50.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.5 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 39.1 mm | 1.539 in ; ; ยางซิลิโคน ; สีดำ

551848

ช่วงราคา
12.1088 ฿ - 10.9265 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    39.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.3 mm