Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
การยึดแบบย้อนกลับเหล่านี้รองรับการติดตั้งใหม่จากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนของการออกแบบแบบกดยึดเหล่านี้ทำให้สามารถถอดพีซีออกได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความหนาของแผงสูงสุด B | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.698 ฿ - 1.884 ฿ | 6000 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.698 ฿ - 1.884 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.023 ฿ - 2.241 ฿ | 15162 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.023 ฿ - 2.241 ฿ | 2998 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.343 ฿ - 2.598 ฿ | 576000 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.343 ฿ - 2.598 ฿ | 252 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.993 ฿ - 3.313 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 3.313 ฿ - 3.67 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.668 ฿ - 2.956 ฿ | 15520 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.993 ฿ - 3.313 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.629 ฿ - 1.80 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.077 ฿ - 1.192 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.438 ฿ - 1.596 ฿ | 1011 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.137 ฿ - 1.262 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.545 ฿ - 1.712 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0.826 ฿ - 0.914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.267 ฿ - 1.411 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1.48 ฿ - 1.643 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.058 ฿ - 1.169 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1.805 ฿ - 2.00 ฿ | 49 มีในสต็อก |
ตัวล็อคประกบยึด
|
Snap Lock
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm