Menu Search

ล็อกแบบกลับด้าน - กดยึด - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 5.5 mm | 0.217 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.7 mm | 0.224 in - ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; รูปแบบ 2

รหัสรายการ:

RLCBSA2-10-19

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.712 ฿
10000 - 39999 1.629 ฿
40000 + 1.545 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,712.00 ฿

1000 x 1.712 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A Snap Lock
ประเภทรูยึด B ตัวล็อคประกบยึด
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 5.5 mm
ความสูงของหัวล็อค A 4.0 mm
ความสูงของหัวล็อค B 2.1 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm
ความหนาของแผงสูงสุด B 1.6 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด B 0.8 mm
ช่วงความหนาของแผง A 0.8 - 1.6 mm
ช่วงความหนาของแผง B 0.8 - 1.6 mm
ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
รูปแบบ 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา