สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ความหนาแผง | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1.536 ฿ - 1.703 ฿ | 23176 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 2.919 ฿ - 3.234 ฿ | 70 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2.413 ฿ - 2.673 ฿ | 6091 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.884 ฿ - 4.306 ฿ | 26852 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.343 ฿ - 2.594 ฿ | 35000 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.652 ฿ - 1.837 ฿ | 49 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 5.308 ฿ - 5.874 ฿ | 5990 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2.84 ฿ - 3.141 ฿ | 57 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.464 ฿ - 2.733 ฿ | 1090 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.817 ฿ - 3.123 ฿ | 60 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1.615 ฿ - 1.791 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.434 ฿ - 1.587 ฿ | 8600 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.26 ฿ - 2.501 ฿ | 90 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.527 ฿ - 1.689 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ