สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้น็อตหกเหลี่ยม ปลายด้านบนมีเขี้ยวล็อคแบบกดยึดที่ยึด PCB เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ความหนาแผง | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.503 ฿ - 12.751 ฿ | 17180 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.84 ฿ - 3.141 ฿ | 189 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3.206 ฿ - 3.554 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.612 ฿ - 2.895 ฿ | 153000 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.468 ฿ - 4.951 ฿ | 4288 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2.39 ฿ - 2.645 ฿ | 1000 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 3.638 ฿ - 4.032 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1.545 ฿ - 1.712 ฿ | 75329 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.016 ฿ - 3.35 ฿ | 2050 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3.23 ฿ - 3.573 ฿ | 9470 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3.573 ฿ - 3.963 ฿ | 56 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 2.339 ฿ - 2.589 ฿ | 6 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.566 ฿ - 2.844 ฿ | 3619 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.125 ฿ - 2.352 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2.547 ฿ - 2.821 ฿ | 462 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1.652 ฿ - 1.837 ฿ | 19015 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2.343 ฿ - 2.594 ฿ | 42740 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2.812 ฿ - 3.118 ฿ | 716760 มีในสต็อก |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2.566 ฿ - 2.849 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
|
Snap Lock
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ