Menu Search

เสารองรับ PCB - ที่ยึดแบบราบ/ตัวล็อคทรงหยดน้ำตา/ถ้วย

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
32 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ประเภทรูยึด B ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.373 ฿ - 1.522 ฿ 60 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
3.847 ฿ - 4.269 ฿ 1841051 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
4.301 ฿ - 4.765 ฿ 1080 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
3.2 mm
4.301 ฿ - 4.765 ฿ 3189 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
1.378 ฿ - 1.531 ฿ 444364 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
1.039 ฿ - 1.16 ฿ 44410 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 55318 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
5.364 ฿ - 5.949 ฿ 202378 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
1.833 ฿ - 2.028 ฿ 2402086 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
0.947 ฿ - 1.049 ฿ 791435 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.4 mm
10.06 ฿ - 11.145 ฿ 1711432 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
11.1 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 45960 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
6.598 ฿ - 7.313 ฿ 2050 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
1.675 ฿ - 1.851 ฿ 15480 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.7 mm
3.851 ฿ - 4.269 ฿ 202512 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.5 mm
4.069 ฿ - 4.505 ฿ 9949 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
6.617 ฿ - 7.331 ฿ 48 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
14.3 mm
1.267 ฿ - 1.406 ฿ 27431 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
4.8 mm
2.274 ฿ - 2.515 ฿ 892136 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
22.2 mm
3.907 ฿ - 4.329 ฿ 312248 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
7.9 mm
  • จาก 2
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; รูปแบบ 1

PS-14-01

ช่วงราคา
1.522 ฿ - 1.373 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 3.2 mm | 0.126 in ; รูปแบบ 2

PSM-2-01

ช่วงราคา
4.269 ฿ - 3.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1841051 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 3.2 mm | 0.126 in พร้อมฐานป้อง

CPST-2-01

ช่วงราคา
4.765 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    3.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in พร้อมฐานป้อง

CPST-3-01

ช่วงราคา
4.765 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3189 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

PS-6-19

ช่วงราคา
1.531 ฿ - 1.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
444364 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in ; รูปแบบ 1

PS-7-01

ช่วงราคา
1.16 ฿ - 1.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44410 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 2

PSM-10-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55318 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 2

PSM-4-01

ช่วงราคา
5.949 ฿ - 5.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202378 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

PS-10-19

ช่วงราคา
2.028 ฿ - 1.833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2402086 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    15.9 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

PS-4-01

ช่วงราคา
1.049 ฿ - 0.947 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
791435 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    6.4 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.1 mm | 0.437 in พร้อมฐานป้อง

CPST-7-01

ช่วงราคา
11.145 ฿ - 10.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1711432 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    11.1 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

PSM-6-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in พร้อมฐานป้อง

CPST-6-01

ช่วงราคา
7.313 ฿ - 6.598 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

PS-8-19

ช่วงราคา
1.851 ฿ - 1.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    12.7 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 1

PS-6-01

ช่วงราคา
4.269 ฿ - 3.851 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
202512 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    9.5 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 2

PSM-3-01

ช่วงราคา
4.505 ฿ - 4.069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.3 mm | 0.563 in พร้อมฐานป้อง

CPST-9-01

ช่วงราคา
7.331 ฿ - 6.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    14.3 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in ; รูปแบบ 1

PS-3-19

ช่วงราคา
1.406 ฿ - 1.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27431 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    4.8 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 14.3 mm | 0.563 in ; ความยาวสเปเซอร์ 22.2 mm | 0.874 in ; รูปแบบ 1

PS-14-19

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
892136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    22.2 mm
ฐานรับ PCB - ; ; ความกว้างโดยรวม 9.5 mm | 0.374 in ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in ; รูปแบบ 2

PSM-5-01

ช่วงราคา
4.329 ฿ - 3.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
312248 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวสเปเซอร์
    7.9 mm