Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเซอร์แบบกดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด ติดตั้งในรูเล็กๆ และมีส่วนยื่นออกมาด้านล่างบอร์ดน้อยมาก มีฐานทรงถ้วยที่ช่วยให้จับยึดได้แน่นและครอบปากรูทั้งหมด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.947 ฿ - 1.049 ฿ | 649425 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.069 ฿ - 4.505 ฿ | 9949 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1.489 ฿ - 1.647 ฿ | 8030 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4.496 ฿ - 4.988 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10.06 ฿ - 11.145 ฿ | 1711432 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1.786 ฿ - 1.981 ฿ | 4380 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1.513 ฿ - 1.67 ฿ | 103 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.907 ฿ - 4.329 ฿ | 110 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0.617 ฿ - 0.677 ฿ | 10403 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6.617 ฿ - 7.331 ฿ | 48 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 5.749 ฿ - 6.371 ฿ | 22045 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2.803 ฿ - 3.104 ฿ | 78998 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
|
|
0.437 in
11.1 mm