ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4193 ฿ - 17.0835 ฿ | 30030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13.3982 ฿ - 14.1031 ฿ | 85208 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12.7289 ฿ - 14.112 ฿ | 24648 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15.5888 ฿ - 17.2753 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 23.5439 ฿ - 26.0781 ฿ | 250 มีในสต็อก |
|
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 3.9574 ฿ - 4.3768 ฿ | 268 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ | 251 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4.1805 ฿ - 4.6311 ฿ | 2931 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14.8348 ฿ - 16.441 ฿ | 209937 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.4193 ฿ - 17.0835 ฿ | 11030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16.9987 ฿ - 18.8369 ฿ | 43732 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 33.5602 ฿ - 37.183 ฿ | 7286 มีในสต็อก |
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15.8833 ฿ - 17.601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 9.3024 ฿ - 10.3063 ฿ | 91 มีในสต็อก |
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.5336 ฿ - 3.9173 ฿ | 3615 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ | 2420 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18.7789 ฿ - 20.8044 ฿ | 30 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 21.7815 ฿ - 24.1328 ฿ | 60610 มีในสต็อก |
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10.632 ฿ - 11.7742 ฿ | 6030 มีในสต็อก |
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18.7789 ฿ - 20.8044 ฿ | 86976 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ